固态接触器

固态接触器

与机械接触器相比,固态接触器在切换速度、使用寿命和耐用性上具有明显优势。固态接触器在多尘或化学腐蚀性环境中能稳定切换,可靠工作。此外,固态接触器还可实现阻性负载和感性负载的无磨损静音切换。CONTACTRON系列产品包括单相和三相固态接触器,部分型号支持换向功能。

固态接触器的优势

  • 采用无磨损电子元件,开关更可靠,速度更快
  • 抗振动和冲击,坚固耐用
  • 内置锁定电路和负载线路,接线更轻松
  • 开关容量高达18.5 kW
  • 三相异步马达的单向启动和换向
CONTACTRON系列产品包括单相和三相固态接触器

切换大功率交流负载

实现电网中的无干扰切换:菲尼克斯电气固态接触器仅在过零模式下进行切换, 避免产生高频干扰脉冲。

现场应用优势如下:

  • 提供输入电压为24 V DC和230 V AC两种型号,控制更轻松
  • 内置锁定电路和负载线路
  • 可选装热熔断器,一旦模块发生过热,熔断器可关闭模块