固态接触器
ELR 1-SC-24DC/600AC-30 - 固态接触器
ELR 1-SC-24DC/600AC-30
-
固态接触器
1032921
单相固态接触器,输入电压: 24 V DC,输出电流: 30 A,零电压切换
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固态接触器
电气特性
相数
1
额定条件下的最大功耗
28 W
主电源类型
单相
输入数据
控制
输入名称
控制输入
额定操作电压U
C
24 V DC
触发电压范围
4 V DC ... 32 V DC
额定操作电流I
C
大约 12 mA
开关阈值
≤ 1 V DC (“0”信号)
≥ 4 V DC (“1”信号)
工作电压显示
绿色LED
传输频率
25 Hz
输出数据
负载输出
工作电压范围
42 V AC ... 660 V AC
AC-51时的额定操作电流
30 A
AC-53a时的额定操作电流
15 A (T
A
= 25 °C)
5 A (T
A
= 40 °C)
峰值静态电压
1200 V
干线频率
45 Hz
65 Hz
负载电流范围
250 mA ... 30 A (参见衰减曲线)
漏电流
< 3 mA (处于断开状态)
残压
< 1 V
电涌电流
600 A (t = 10 ms)
最大负载值
1800 A
2
s
保护电路
压敏电阻
最小相角cos phi
0.5
连接数据
控制回路
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
18 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
负载电路
连接方式
螺钉连接
剥线长度
12 mm
螺纹
M4
刚性导线横截面
2.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面
1 mm² ... 4 mm²
可连接导向横截面 AWG
14 ... 10
紧固扭矩
1.5 Nm ... 2 Nm
保护导线连接
连接方式
环型电缆插针
螺纹
M4
紧固扭矩
1 Nm ... 1.5 Nm
信号处理
工作电压显示
绿色LED
尺寸
宽度
18 mm
高度
110 mm
深度
103 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
标准/条例
标准/规程
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 55011
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
排列间隔≥ 22.5 mm
安装位置
垂直(水平DIN导轨)
商业数据
订货号
1032921
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6831
产品关键代码
DK6831
GTIN
4055626537924
单件重量(含包装)
264 g
单件重量(不含包装)
256 g
原产地
MT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371003
ECLASS-15.0
27371003
ETIM
ETIM 10.0
EC000066
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
EAC
认证ID: RU C-DE*.B.0080120
UL认证
认证ID: FILE E 323771
cUL Listed
认证ID: FILE E 323771
cULus Listed
认证ID: E323771
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.508千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助