产品列表——PLC编程软件

筛选

6条结果

软件 - PC WORX BASIC LIC - 2985275

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX BASIC授权,包含全部5种IEC语言,不带MSFC编译器,最大2048 byte输入和输出,特定版本的许可密匙

价格:

软件 - PC WORX PRO LIC - 2985385

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 Kbytes输入和输出,特定版本的许可密匙

价格:

软件 - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 kB输入和输出,版本专有许可密匙 当前的基本授权升级为完全授权

价格:

软件 - PC WORX BASIC UPD - 2985262

基于PC的自动化解决方案的软件升级,PC WORX BASIC LIC升级版本(如从5.xx到6.xx或从3.xx到6.xx)。 如需从3.xx版升级到5.xx版,请联系您的销售代表。 版本专有授权密匙

价格:

软件 - PC WORX PRO UPD - 2985372

基于PC的自动化解决方案的软件升级,PC WORX PRO LIC升级版(如从5.xx到6.xx或从3.xx到6.xx)。 如需从3.xx版升级到5.xx版,请联系您的销售代表。 版本专有许可密匙

价格:

软件 - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC WORX EXPRESS是一款易于操作的工程软件。 支持100级和1000级模块式小型控制器以及PC WORX SRT软件控制器(使用IEC-61131编程语言ST和LD)。 无需授权机制的免费编程软件,输入和输出数据的最大速率为128 kbyte。

价格:
6 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555