刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
分断和刀闸分断接线端子
特别是在测试和测量技术中使用了不同的接线端子,从而能够轻松地手动分断电路。菲尼克斯电气的刀闸分断接线端子配有易于操作的悬臂式分断刀闸。基本分断接线端子具有标准化分断区域,用于安装元件插头、保险丝插头、分断插头或穿墙式连接器。
刀闸分断接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 第一层, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 热持续电流Ith: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
分断接线端子, 带分断滑块和测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 36 A, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 热持续电流Ith: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
分断接线端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
分断接线端子, 带分断滑块, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 36 A, 接线方式: 螺栓连接, 额定接线容量: 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色
分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
优势
- 通过悬臂式分断刀闸、分断插头或旋转触点即可轻松分断电路
- 分断点两侧均设置测试孔,电流测量更方便
- 分断操作杆卡接到底,操作更安全
- 分断点均带有颜色标识,便于识别
- 可单独安装分断元件、保险丝插头、元件插头和穿板式连接器
新产品
刀闸分断端子
刀闸分断端子
刀闸分断端子采用系留式折叠悬臂分断刀闸。使用标准螺丝刀拨动刀闸即可快速断开和闭合电路,以便进行测试。端子接线位均集成测试孔,支持带线测试。末端位置清晰可见,分断刀闸卡接到位即可避免误操作。而选配的开关锁则将完全锁死悬臂式分断刀闸以防转动。
分断端子和分断插头
分断端子
分断端子通常采用直通式、多导线或多层设计,均集成分断区。这一标准分断区可适配多种功能插头。分断端子安装插头后即可转变为不同类型的功能端子。若采用保险丝插头,则基座分断端子转变为保险丝端子。使用元件插头,接线端子便是元件端子。而若安装了穿板式连接器和直通式锁扣,基座端子即可转换为直通式接线端子或无直通结构的接线端子。分断端子还可集成分断插头(如刀闸分断端子的悬臂式分断刀闸),从而在两种开关状态之间快速切换。凭借这一轻松切换操作,用户可快速测量单个电路。换言之,控制柜内的基座分断端子通过安装可拆卸插头得以适配诸多应用。
使用clipx ENGINEER进行高效规划
适用于控制柜制造的工程软件
使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。
接线端子产品手册