产品列表——信息技术用电涌保护器的附件

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

尾缆 - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

尾缆,CAT6,预制,0.5 m

价格:

尾缆 - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

尾缆,CAT6,预制,1.0 m

价格:

螺钉连接端子 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

螺钉连接端子,带分断触点,用于保护插头CT和CTM。 在MCR和电信系统中使用。 设计: 10个双线

价格:

模板 - CTM 10-MAG - 2838610

插件架带接地导轨,最多可安装10个LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),可插入CT-TERMIBLOCK 或 断接条LSA-PLUS中。

价格:

分断端子条 - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS断接条,用于固定CTM和CT 10保护模块。 型号: 10 个双线,尺寸A: 124 mm。

价格:

模板 - CT 10-2/2-GS - 2765398

粗电涌保护插件架CT,用于固定20个H型双电机充气式放电器,空。 型号: 10个双导线

价格:

模板 - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

粗保护插件架CT,用于固定10个三电极充气式放电器,空。 型号: 10个双导线

价格:

模板 - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS粗保护插件架,用于10对信号线的保护,带10个三电极气体放电管。

价格:

接地导轨 - CT 1-10-ES - 2765547

接地导轨,CTM保护插头连接LSA-PLUS断接条时使用。 型号: 10个双导线

价格:

电涌保护PCB - D-LAN-19"-D-P - 2880192

""D-LAN-19""..."" 的备用PCB。 与4个电涌保护端口安装在一起,用于数据接口的保护,符合Cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T)标准,包括RJ45连接器。

价格:
12 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100