TOPMARK NEO
- 激光标记
TOPMARK NEO
- 激光标记
1012015
激光标识系统,用于高效标记LS…、UCT…、UC…/PP…和UM…系列金属及塑料标识材料。
TOPMARK NEO树立了激光标识的新标准。该打印系统可在极短时间内打印出满足严苛要求的标识。TOPMARK NEO激光打印机标识种类齐全,可使用650多种标识材料打印端子、线缆和设备标识。设备操作简便,无需全面的专业知识。
激光标识系统,用于高效标记LS…、UCT…、UC…/PP…和UM…系列金属及塑料标识材料。
设备套件包含TOPMARK NEO激光标识系统和TMN-EXTRACTION抽吸装置,用于高效标记LS…,UCT…,UC…/PP…和UM…系列金属及塑料标识材料
O型圈固定夹
过滤和抽吸装置可高效抽吸TOPMARK NEO激光辐射造成的烟尘。
用于激光镜片的保护屏
用于TOPMARK LASER的料仓
MP-TEC微粒过滤器,用于替换
用于环绕式固定轻质标识材料的固定板
吸管,用于替换,长度:2.5 m
前置过滤器过滤垫,用于替换
TOPMARK NEO为激光打印高质量标识而生。设备触摸屏易于使用,无需专业知识即可快速直观地操作激光打印机。因此设备可打印诸多类型材料,灵活标识应用。
测试TOPMARK NEO激光打印机的激光标识效果
PROJECT complete规划和标识软件中独特的材料处理和集成功能使TOPMARK NEO成为超快速的桌面激光打印机,每分钟可打印250多个标识。
TOPMARK NEO支持打印不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等650多种标识材料。
有两种不锈钢材料打印方法可供选择:
碳化后的材料颜色加深。该工艺可用于浅色塑料。