TMN-EXTRACTION - 清洁组套
1012102

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

清洁组套, 过滤和抽取装置可高效抽取TOPMARK NEO激光辐射造成的烟尘, 重量: 55 kg, 长度: 0.35 m, 宽度: 350 mm, 高度: 880 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

产品详情









优势

专为配合TOPMARK NEO使用而设计
通过与TOPMARK NEO的双向通信实现自动控制
由前置过滤器、颗粒过滤器和活性炭过滤器组成的三级过滤系统
99.95%(H13颗粒过滤器)的抽吸烟尘颗粒滞留在过滤系统中
配有独立可更换过滤器的模块化结构