TOPMARK NEO树立了激光标识的新标准。该标识系统可在极短时间内打印出满足严苛要求的激光标识。TOPMARK NEO适用多种类型标识,可使用650多种标识材料打印端子、线缆和设备标识。打印机支持打印不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸、聚丙烯和聚碳酸酯等多种标识材料。设备操作简便,无需全面的专业知识。设备触摸屏易于使用,无需专业知识即可快速直观地操作激光打印机。因此设备可打印诸多类型材料,灵活标识应用。菲尼克斯电气桌面标识软件中独特的材料处理和集成功能使TOPMARK NEO成为超快速的桌面激光打印机,每分钟可打印250多个标识。
供货范围:
TOPMARK NEO激光打印机 (1012015),带随附四块磁铁的LS适配器板 (1012104)、LS固定板 (0803478)、E型和F型电源电缆、LAN电缆以及内含一致性声明的操作指南。带过滤设备 (1012100、0803305、0803306) 的TMN-EXTRACTION抽吸装置 (1012102)、抽吸管 (1012101)、缝隙喷嘴套件 (083310)、E型和F型电源电缆、25位D-SUB电缆以及内含一致性声明的操作指南
TOPMARK NEO SET
-
激光打印机套件
1012018
产品详情
适配产品
优势
采用光纤激光技术,免维护运行
使用集成的标识软件及图形用户界面,实现直观和省时的操作
所需安装空间极小:只需大约两张DIN-A3纸大小的表面
可以为端子、导线、电缆、设备和系统标识等快速标记塑料和金属板
菲尼克斯电气的桌面标识软件使用非常方便
1类激光,符合DIN EN 60825-1标准要求:无需激光操作员
适用于所有UniCard (UCT) 和LaserSheet (LS) 材料
高质量快速标识。只需8秒即可标识一张UniCard
集成式材料检测可以防止错误标识