实用信息
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
工业人工智能
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
激光打印机
TOPMARK LASER RR - 安装框架
TOPMARK LASER RR
-
安装框架
0803434
O型圈固定夹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
螺纹类型
可插拔
尺寸
高度
3 mm
直径
25 mm
内部尺寸
内径
25 mm
材料规格
标识材料
EPDM
商业数据
订货号
0803434
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4055626077888
单件重量(含包装)
7.2 g
单件重量(不含包装)
7.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400