产品列表——附件

筛选

30条结果

保护盖罩 - FBP-3/2 TR - 3069926

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 48.7 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/3 TR - 3069927

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 57.1 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/4 TR - 3069922

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 65 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/5 TR - 3069928

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 73.4 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/6 TR - 3069929

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 81.5 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/7 TR - 3069945

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 89.3 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/8 TR - 3069946

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 97.4 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/9 TR - 3069947

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 106 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/10 TR - 3069924

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 114 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:

保护盖罩 - FBP-3/11 TR - 3069948

保护盖罩, 可以选择密封, 长度: 122.3 mm, 厚度: 74.1 mm, 高度: 32 mm, 颜色: 透明

价格:
30 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555