您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UT 4-HEDI - 悬臂式分断接线端子
3046249

悬臂式分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色/橙色

产品详情









适配产品



优势

异常紧凑的设计
保险杆的两侧都有测试连接
针对轨道交通应用进行了测试