您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PTFIX 18X1,5-FE - 接线板
3002797

接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 黑色/黄色

产品详情









适配产品



优势

可标记所有接线点,因此排布清楚
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
设计紧凑,节省空间
采用附件中的法兰端板直接安装,使用更灵活