PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2
   - 
  固态继电器模块
    
      2967002
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:48 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 | 
| 产品系列 | PLC-INTERFACE | 
| 应用 | 通用 | 
| 操作模式 | 100%工作因数 | 
| 绝缘特性: 标准/条例 | |
| 绝缘 | 基础隔离 | 
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 2 | 
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 | 
| 额定条件下的最大功耗 | 0.43 W | 
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出) | 
| 额定输入电压 UN | 48 V DC | 
| 额定电压 (“热”插拔固态继电器) | 24 V DC | 
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 | 
| 输入电压范围 | 38.4 V DC ... 57.6 V DC | 
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 | 
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 | 
| UN下的典型输入电流 | 9 mA | 
| 典型响应时间 | 30 µs (UN时) | 
| 典型关闭时间 | 300 µs (UN时) | 
| 工作电压显示 | 黄色LED | 
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 | 
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 发送频率 | 300 Hz | 
| 触点类型 | 1个N/O 触点 | 
| 数字量输出设计 | 电子 | 
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 33 V DC | 
| 极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) | 
| 最大冲击电流 | 15 A (10 ms) | 
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 200 mV | 
| 输出电路 | 2线连接,浮地 | 
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 | 
| 电涌保护 | 
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 螺纹 | M3 | 
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 | 
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm | 
| 宽度 | 6.2 mm | 
| 高度 | 80 mm | 
| 深度 | 94 mm | 
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) | 
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| 证书 | CE合规 | 
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 | 
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 | 
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| 振动 | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 | 
| 低压指令 | 符合低电压指令 | 
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 | 
| 安装类型 | DIN导轨安装 | 
| 组装说明 | 无间距排列 | 
| 安装位置 | 任意 | 
| 订货号 | 2967002 | 
| 包装单位 | 10 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | DK6223 | 
| 产品关键代码 | DK6223 | 
| GTIN | 4017918165857 | 
| 单件重量(含包装) | 38.56 g | 
| 单件重量(不含包装) | 34.92 g | 
| 原产地 | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 | 
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) | 
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 551b2978-26c4-4218-8cfa-04258070f6a6 | 
适配产品
            注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
 - 
    
      
PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器 1186510
 - 
    
      
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器 1186499
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
 - 
    
      
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
 - 
    
      
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
 - 
    
      
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器 2966595
 
优势
薄型设计
        通过V8适配器实现有效的系统连接
        RT-III封塑固态继电器
        AC输出时零电压切换
        大切换功率
        内置有输入保护电路
        功能型插入式桥接片