BLT-T2-1S-320-UT - 2类电涌保护器
2906101

2类电涌保护器,用于安装在照明设备、配电箱、线槽、地下安装或直接安装的终端设备内。专用于绝缘I类,带可选的故障指示。可分支或直通布线。型号:230 V AC

产品详情









适配产品



优势

为楼宇安装提供最佳的额外保护,以延长使用寿命并提高终端设备的可用性
为电源提供最佳的保护,以延长使用寿命并提高LED照明的可用性
由于负载电路在出现错误事件时具有关断功能,因此可提供出色的信息水平
在配备机械/视觉状态指示灯的设备上,无电压也可实现简单的状态监控
通过内置的长孔,可实现灵活安装
短接线或直通式接线
活动式安装
通过内置冲长孔固定
结构紧凑
可视状态指示通过LED实现
L'显示因照明电源断开而导致的电涌保护装置故障。
广泛用于街道、隧道或物体照明