您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MACX PL-RPSSI-2I-SP - 馈电隔离器
2904962

测量变送馈电隔离器和输入隔离放大器,HART透明。将供电或有源的4 mA … 20 mA电隔离信号从现场传输到两个负载。4路电隔离,PLd。备用部件:2924838 MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP。

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品