PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
-
固态继电器模块
2900395
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用插拔式连接并集成有微型固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个常开触点,输入:96 V DC,输出:12 - 140 V DC/3 A
产品详情
产品类型 | 固态继电器模块 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 铁路应用场合 |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性: 空气和爬电距离,输入/输出 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 03.07.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.53 W |
测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV AC (输入/输出) |
空气和爬电距离,输入/输出 | |
额定绝缘电压 | 160 V |
额定过电压 | 4 kV |
额定输入电压 UN | 96 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.7 ... 1.25 (t < 1 s = 0.6 ... 1.4 x UN) |
输入电压范围 | 67.2 V DC ... 120 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | < 0.3 |
开关阈值“1”信号,参考UN | > 0.6 |
UN下的典型输入电流 | 5.5 mA |
典型响应时间 | 400 µs |
典型关闭时间 | 800 µs |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护电路 | 极性保护; 串行极性保护二极管 |
电涌保护 | |
过电压保护 | > 150 V |
发送频率 | 50 Hz |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
数字量输出设计 | 电子 |
额定输出电压 | 110 V DC |
输出电压范围 | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1.40 x UN) |
极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
过电压保护 | > 150 V |
最大限制连续电流下的电压降 | < 150 mV |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | 极性保护; 并行极性保护二极管 |
电涌保护 |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船业许可 | |
证书 | TAE0000196 |
造船业数据 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振动 | B |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
空气和爬电距离,输入/输出 | |
标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
铁路行业标准 | |
标准/规程 | DIN EN 50155(相关内容) |
标准/规程 | DNVGL-CG-0339 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2900395 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK62AL |
产品关键代码 | DK62AL |
GTIN | 4046356506946 |
单件重量(含包装) | 36 g |
单件重量(不含包装) | 36 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
抗震性符合DIN 50155(符合EN 61373的要求)
温度范围:-25 °C ... +70 °C
输入电压范围:0.7-1.25 x UN