TC ROUTER路由器适用于蜂窝通信,在移动4G LTE网络内可实现150 Mbps的高性能数据链路。这样,即使在无法通过有线网络连接的场合,也可通过该路由器创建高度灵活的移动宽带连接。这些连接可用于通过移动网络安全地传输敏感数据。 此外,TC ROUTER支持IPsec或OpenVPN协议,内置全状态数据包检测型防火墙,确保高度安全。通过这种方式,可防止对应用的非法访问。
TC ROUTER 3002T-3G
-
路由器
2702529
工业3G路由器,欧洲版,可降至2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,IPsec和OpenVPN支持,SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件传输,2个数字输入,1个数字输出
提供免费下载。
下载
产品详情
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
产品类型 | 蜂窝式路由器 |
应用 | Ethernet |
MTTF | 383 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
184 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
78 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) |
电隔离 | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
主电源类型 | 蜂窝通信 |
电源 | |
电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过可插拔的直插式端子) |
典型电流耗量 | < 200 mA (24 V DC) |
65 mA (具备激活的节能模式) | |
最大电流耗量 | 1.7 A |
功能 | |
管理 | 基于Web的管理,SNMP |
数字量 | |
输入说明 | 数字量输入 |
输入数目 | 2 |
电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
切换电平"1"信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
信号 | |
输出名称 | 数字量输出 |
输出数目 | 1 |
电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
电流输出信号 | ≤ 50 mA (非短路保护) |
电源 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
单股导线/接线点,刚性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
单股导线/接线点,柔性 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
剥线长度 | 9.00 mm |
信号 | Ethernet |
Web服务器 | 是 |
数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
通道数目 | 2 |
传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
支持的协议 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
辅助协议 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
无线 | |
接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
频率范围 | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
数据率 | ≤ 21.6 Mbps (HSPA (DL)) |
≤ 5.76 Mbps (HSPA (UL)) | |
天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
天线连接方法 | SMA(母) |
SIM接口 | 1.8 V,3 V |
GPRS | 第 12 类, B 类 |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | 第 10 类 Multislot |
UMTS | HSPA 3GPP R7 |
尺寸图 |
|
宽度 | 45 mm |
高度 | 130 mm |
深度 | 127 mm |
颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
标识材料 (壳体) | 塑料 |
符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 15g |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (最大传输功率10 dBm) |
-40 °C ... 60 °C (最大传输功率23 dBm) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
电场强度 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
备注 | 标准 B |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
输入 | ± 0.5 kV (对称) |
± 1 kV (非对称) | |
信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
备注 | 标准 A |
电压 | 10 V |
辐射干扰 | |
无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2702529 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC422 |
产品关键代码 | DNC422 |
GTIN | 4055626211992 |
单件重量(含包装) | 348.4 g |
单件重量(不含包装) | 232.8 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - PCB 插拔式连接器 1105115
-
ANT-OMNI-0671-01 - 天线 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - 天线 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - 天线 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - 同轴电缆 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - 同轴电缆 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - 电涌保护器 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 防护胶带 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - 安装板 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - 安装板 1456045
优势
工业3G移动电话路由器(UMTS/HSPA)
回退至2G(GPRS/EDGE)
通过移动电话网联网的虚拟专线
IPsec和OpenVPN
最多可保持3个VPN通道同步
通过呼叫或SMS开始远程VPN
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
NAT列表
两个开关输入和一个开关输出
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
连接监控
扩展温度范围-40 °C … +70 °C