IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 功能模块
2700965

Inline功率测量模块,用于直接测量最大至5 A的AC电流,包括中性导线电流及最大400 V AC(相位/中性导线)或690 V AC(相位/相位)的相位导线电压,带全套附件(连接器与标识区域)

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

4个输入,0 A AC ... 5 A AC,用于相位电流和中性导线电流
3个输入端,用于最高690 V AC的相线电压,支持直连
可自由定义测量间隔触发器
谐波分析
确定最大值
运行小时计数器
能量测量设备
双金属过滤
短时控制