SAC-3P-MR-FR-2L B SCO/.../...
-
传感器/执行器电缆
1542156
传感器/执行器电缆,3-位置,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 2只LED,引脚 2+4 桥接,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 2只LED |
状态显示 | 有 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 SPEEDCON |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 23 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
无卤素PUR黑色 PUR | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 3.85 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.50 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 19 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 38 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 38 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR/PVC 橙色 [110] | |
电缆重量 | 37 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 橙色 [110] |
PUR/PVC 橙色 110 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.52 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.2 mm |
5.20 mm | |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
大约 0.45 mm (内部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57.3 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2500 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PUR/PVC,黄色 [140] | |
电缆重量 | 37 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,黄色 [140] |
PUR/PVC,黄色 140 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.52 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
大约 0.45 mm (内部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57.3 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2500 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
辐射交联无卤素PUR,橙色 150 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.40 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km |
额定电压,电缆 | 250 V (AC) |
测试电压 | 2000 V (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 13.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 53 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 44 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0472 之 804 标准 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
特殊性质 | 不含硅酮 |
辐射交联 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
无卤素PUR,灰色 [280] | |
电缆重量 | 26 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
无卤素PUR,灰色 280 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.40 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | TPE |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
PVC黑色 [PVC] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
PVC黑色 PVC | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 2500 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 43 mm |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,灰色 [500] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
PVC,灰色 500 | |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 2500 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 43 mm |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC,黄色 [540] | |
电缆重量 | 40 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,黄色 [540] |
PVC,黄色 540 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC 黄色 105 °C [542] | |
电缆重量 | 38 kg/km |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
PVC 黄色 105 °C 542 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.38 mm (线芯绝缘) |
≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 4000 V |
阻燃 | 符合 DIN 50265-2-1 标准 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
灰色,高柔性PUR [800] | |
注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
电缆重量 | 28.3 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
灰色,高柔性PUR 800 | |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 大约 53 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 18 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 34 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
不含硅酮 | |
特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
不含硅和镉 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1542156 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CBA |
产品关键代码 | AF1CBA |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性