实时监测光伏电站的发电量

概览

光伏电站  

Freienhufen附近的Kieswerk光伏电站

  • Envalue公司帮助投资商安装和运营太阳能发电站,并在欧洲拥有大量成功的应用案例。
  • 为快速应对各种故障,需持续监测光伏电站的各种运行状态。
  • Envalue公司采用菲尼克斯电气的解决方案记录和传输光伏电站数据。
  • 该解决方案采用工业级品质的组件,确保最大可靠性,节省大量的系统维护成本。

客户概况

位于霍夫基尔兴(Hofkirchen)的Envalue公司专注于安装和运营光伏发电站。该公司在德国和欧洲境内拥有大量成功的应用案例。

应用案例

Envalue公司运营Freienhufen附近的Kieswerk太阳能发电站,该发电站的产能约为310万瓦。该光伏发电站共安装了13,000个晶体模块,构成528个组串, 占地约52公顷,分为三大部分,每个部分分配给对应的逆变器。这些逆变器将直流电压转变为交流电压,然后通过变压器将其转变为20 kV。所产生的交流电压通过地下线缆传输到大约5公里外的电网接入点。

大型光伏发电站通常不设需长期专人操作的现场控制室。同时,经营者和投资商总是渴望最大化系统收益。因此,必须对诸如电流、电压、直接日照等的运行条件进行持续监测,以快速应对各种故障。为在恶劣的环境下可靠记录和传输数据,采用工业级别的耐用型系统解决方案。

解决方案

组串保险丝  

单独保护每一个组串

测量从组串开始:16或24个组串并联后接入汇流箱。每对组串都接入SOLARCHECK模块的开口,以便记录组串电流。同样,SOLARCHECK测量模块还可记录电压和环境温度。测量模块对模拟量数据进行数字化处理后,通过Modbus协议发送。

菲尼克斯电气的汇流箱设备还包括用于直流区域的VALVETRAB电涌保护器,用于通信线路的PLUGTRAB电涌保护器,UNO开关电源和连接技术等。采集到的直流电流经由隔离器传输至逆变器。来自所有汇流箱、逆变器和变电站网络接入点的数据汇总到数据记录仪。ILC 191 Inline控制器是该解决方案的核心部件,用于运行通过Solarworx+库功能块编程的光伏管理应用。

Envalue公司的项目经理Rüdiger Haslinger解释说:“使用Solarworx库的功能块可读取市面上在售的所有逆变器数据,简化编程过程。” 菲尼克斯电气还提供连接技术方面的强大支持。如何连接至直销商的控制系统是用户面临的一大特殊挑战。使用菲尼克斯电气的技术,无需大量编程即可实现这一目标。

控制柜配有适用于Smartblue portal的平板电脑  

在Smartblue portal上快速检测到故障

Smartblue透视图

每隔1到5分钟采集全系统的总体信息,包括定期更新的双组串电流和电压值、逆变器数据、诸如温度、太阳能辐射强度等的发电站环境条件;每隔15分钟通过互联网发送到Smartblue软件制造商位于慕尼黑的服务器。这里,简单的数字序列可生成有价值的信息。

通过专门开发的软件程序,实现对相关信息的快速过滤。比如,可将相同原因导致的错误信息总结为一条信息。反复出现的错误信息会产生堆栈错误,在控制站中仅显示一次。这样在实际应用中有助于快速发现有故障的模块、汇流箱中烧断的保险丝或组串中松脱的连接器等。

案例总结

当被问及菲尼克斯电气光伏系统解决方案的突出优势时,Rüdiger Haslinger很快地回答说:“菲尼克斯电气的产品具备坚固耐用的工业品质。比如,我们的竞争对手通常直接将光伏组串连接到测量面板上,而我们采用菲尼克斯电气的SOLARCHECK测量模块,测量面板互不接触,因此不产生热量。”

产品

描述型号订货号
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-8S-20A2903241
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-4S-20A2903242
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-U-1500V2903591
SCK通信模块SCK-C-MODBUS2901674
Inline控制器ILC 191 ETH 2TX2700976
程序和组态存储器SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline RS-485/422功能模块IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
UNO POWER开关电源UNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
QUINT POWER开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/52866750
采用IQ技术的不间断电源QUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
带以太网接口的工业UMTS/GSM路由器PSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
以太网交换机,带4个TP RJ45端口和1个FO端口,100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
以太网交换机,带4个TP RJ45端口和1个FO端口,100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
保险丝,10.3 mm x 38 mm,最高至1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
电涌保护器,用于2位隔离的1000 V DC直流电压系统VAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
通用的插拔式雷电流保护器和电涌保护器VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
基座安装式电涌保护插头PT 3-PB-ST2858030
描述型号订货号
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-8S-20A
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-4S-20A
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-U-1500V
SCK通信模块SCK-C-MODBUS
Inline控制器ILC 191 ETH 2TX
程序和组态存储器SD FLASH 2GB APPLIC A
Inline RS-485/422功能模块IB IL RS 485/422-PRO-PAC
UNO POWER开关电源UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
QUINT POWER开关电源QUINT-PS/1AC/24DC/5
采用IQ技术的不间断电源QUINT-UPS/24DC/24DC/5
带以太网接口的工业UMTS/GSM路由器PSI-MODEM-3G/ROUTER
以太网交换机,带4个TP RJ45端口和1个FO端口,100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX
以太网交换机,带4个TP RJ45端口和1个FO端口,100 MbpsFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
保险丝,10.3 mm x 38 mm,最高至1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
电涌保护器,用于2位隔离的1000 V DC直流电压系统VAL-MS 1000DC-PV/2+V
通用的插拔式雷电流保护器和电涌保护器VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
基座安装式电涌保护插头PT 3-PB-ST

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: