农场建筑的光伏一体化改造

案例概况

光伏建筑一体化的太阳能百叶窗  

光伏建筑一体化的太阳能百叶窗

  • 光伏建筑一体化(BIPV)一直是建筑和光伏领域的利基市场。
  • BIPV在这个领域内为建筑师和房屋所有人提供越来越多的设计可能性。
  • 农场光伏建筑一体化改造采用菲尼克斯电气的SUNCLIX微型连接器连接光伏模块电缆。
  • 百叶窗也可作为光伏模块。

客户概况

收割机房的光伏建筑一体化改造  

乌克马克地区的收割机房

德国乌克马克地区内希林镇(Nechlin)的一个小村庄位于柏林东北部距离约一个半小时车程。村庄中心有一座收割机房,用于存放收割机。

几年前,这座农场建筑经改建,成为一座低能耗的新型建筑。

应用案例

太阳能建筑师Astrid Schneider  

太阳能建筑师Astrid Schneider热衷于BIPV

光伏建筑一体化,简称BIPV,意为将光伏系统完全集成到建筑表层。光伏系统同时承担建筑外层组件,如屋顶、(绝缘)外立面、遮光件、阳台护墙或覆面的各项功能。

太阳能电池还可集成到单层或双层玻璃窗中。这些组件不仅可作为建筑构件,还可产生能量。

“收割机房全面整修期间,为达到节能减排的目的,我们将传统建筑材料换成光伏组件。”负责此次光伏一体化改造的著名太阳能建筑师Astrid Schneider解释说。“由于添加了光伏系统,建筑构件还多了一项供电的功能。”

解决方案

收割机房的光伏百叶窗  

光伏百叶窗与窗户平行

除了将整个屋顶换成光伏面板,Schneider还利用美观的双层玻璃组件作为西南窗户的遮光件。这些遮光件根据需要可拉到窗户前方与窗户平行作为太阳能百叶窗, 不仅可以遮挡光线还可提供视觉遮挡功能。

“该项目的挑战在于如何完美集成百叶窗活动机制与模块的安全电气连接。”Schneider继续说。为此,电源线缆敷设在机械设备的型槽内。“由于光伏模块的使用寿命长达30多年,期间不断移动可能会导致敏感区域电源线缆磨损,因此电源线缆两端必须采用可靠的连接器。这样,光伏模块易于维护,即使发生故障也可轻松更换电源线。”

用于光伏建筑一体化的SUNCLIX微型连接器  

SUNCLIX微型连接器外形紧凑,是建筑一体化的理想选择

附属元件裸露在空地上、屋顶上或任何可见区域都会影响美感。模块不仅需要达到视觉美观;其连接还需隐蔽。Schneider选择使用菲尼克斯电气的SUNCLIX微型连接器,该系列连接器外形紧凑,专用于BIPV。使用这种连接器可实现隐蔽的连接。

八个太阳能百叶窗的单晶硅双层玻璃模块累积输出功率可达1160瓦,木制框架提高了建筑的美观度。建筑构件内的光伏模块只有细看才能发现。百叶窗的初始位置设在窗户的一侧。需要使用百叶窗遮光或作为视觉遮挡时,通过特别设计的活动机制,百叶窗可移到窗户前方并在屋内锁定。

案例总结

太阳能建筑师Astrid Schneider通过内希林镇的收割机房证明了老建筑可成功实现光伏一体化改造。由于采用尖端的连接技术,装置维护成本极低,光伏一体化改造不影响建筑的整体视觉美感。

“收割机房项目达到从规划员到承租人在内所有人的预期,可作为很多挑战项目的参考。”Schneider说。“随着欧盟建筑指令的颁布,BIPV也在迅速发展。”

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: