适用于过程控制行业的接线端子

适用于过程控制行业的接线端子

创新和定制

创新型接线端子满足过程控制行业的特殊需求。

返回至 接线端子

类别

搜索范围 适用于过程控制行业的接线端子

显示该分类下的所有产品

对于过程行业,电气接触点的质量是衡量系统整体稳定性的一个重要标准。菲尼克斯电气提供各种通过防爆认证的接线端子。创新的高密度矩阵接线单元和电位分配端子可用于信号配线。

优势

  • 提供一系列通过防爆认证的标准接线端子
  • 用于信号接线的紧凑型功能端子和保险丝端子
  • 创新型高密度矩阵接线单元,实现紧凑的信号布线
  • 适用于过程行业的接线端子是COMPLETE line系统的一部分

防爆端子

防爆端子  

防爆端子

菲尼克斯电气提供各种连接技术的防爆端子,包括直通式端子、接地端子、多导线端子、多层端子和接线容量达240 mm2的大电流端子。分断端子和保险丝端子为防爆区提供多种紧凑型信号布线解决方案。

紧凑的功能型刀闸分断端子

宽3.5 mm的刀闸分断端子  

宽3.5 mm的刀闸分断端子

紧凑型刀闸分断端子可显著提高接线端子的信号密度, 为控制柜内的控制线路节省30%的布线空间。

PTRV高密度矩阵接线单元:设计紧凑、节省空间

PTRV高密度矩阵接线单元  

PTRV高密度矩阵接线单元

PTRV高密度矩阵接线单元可实现清晰的自动化信号配线。通过颜色编码分层,简化大量的接线工作。支持正面接线,防止接线错误。蓝色高密矩阵接线单元可用于最高60 V的本质安全(Ex i)电路。该系列产品还包括相同外形的电位分配器和全套附件。

PTMC高密度矩阵接线单元:可精确配置位数

PTMC高密度矩阵接线单元  

PTMC高密度矩阵接线单元

PTMC高密度矩阵接线单元外形紧凑,提高自动化应用的信号配线密度。模块化结构和不同颜色的矩阵元件可精确配置位数,有效节省空间,确保布线清晰,接线无错。蓝色矩阵接线单元可用于最高60 V的本质安全(Ex i)电路。

接线箱和空箱

CLIPSAFE接线箱和空箱  

CLIPSAFE接线箱和空箱

菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列优质空箱、预制接线箱以及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE经认证适用于防爆区。

该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据具体应用要求定制。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa&cpn=MURL_terminal_blocks