Smart Ethernet Box
工业通信——从现场总线到工业以太网
工业通信的目标是提供从现场到控制层的可靠数据传输。采用先进工业以太网、无线和网络安全技术的统一解决方案可提高联网系统的可用性与安全性。PROFINET、OPC UA、PROFIBUS及INTERBUS等网络协议则可实现高效通信。
从现场层到控制层的一致联网
从传感器层到云端,数字化进程要求所有系统和组件实现端到端互联。在该过程中,以太网已成为从现场层到控制层再到办公区域 (IT) 端到端联网的通用通信标准。
生产作业中的数字化
新产品
工业Wi-Fi 6模块
新一代WLAN客户端
实现高性能且可靠的无线通信网络:功能强大的WLAN 1120、紧凑型IP20版本以及WLAN 1020都采用了最新WLAN技术Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)和创新型一体式设备设计。
主要特点
- IEEE 802.11ax
- 向后兼容旧的WLAN标准,如Wi-Fi 4
- WLAN客户端软件接入点
- 净数据流量>600 Mbps
优势
- 配备Wi-Fi 6,性能、可靠性和实时性大幅提升
- 通过软件优化漫游功能,可快速更换WLAN单元
- 面向未来,为Wi-Fi 6E (6 GHz频段)做好准备
- 采用一体式设计,简化装配与安装
- 采用紧凑型设计,可为AGV和移动机器人节省更多空间
当前工业自动化领域仍旧采用大量传统现场总线、不同协议以及带串口的终端设备。为应对该状况,菲尼克斯电气推出了串行设备服务器和网关,可将不同通信系统整合至工业以太网并转换数据,使其通用于网络。
耐用型自动化交换机支持智能分发网络数据,确保现场层和控制层的可靠联网。而高性能主干交换机则可轻松连接IT网络(公司网络)。防火墙负责控制网段间的通信并保障其安全性,从而实现所需的信息安全。
通过铜缆、光纤和无线传输实现工业通信
一站式供货,通过铜缆、光纤和无线传输实现工业通信
哪种传输介质最合适应用?如需远距离传输,则建议使用光纤 (FO)。若无法安装电缆或电缆造价过高,在中短距离上可考虑WLAN、蓝牙、Trusted Wireless以及WirelessHART等无线解决方案。如无通信电缆,可利用现有蜂窝网络。菲尼克斯电气旗下涵盖适配各类传输介质的组件,从用于转换至光纤和(蜂窝)无线模块的光电转换器,到合适的连接器、电缆和天线,应有尽有。
网络性能强大,安全可靠
自动化系统组件之间会持续交换 测量值、状态信息和命令等过程相关数据。此外, 用于过程优化及预防性维护的额外信息也会转发给办公人员。为可靠传输日益增长的数据,菲尼克斯电气推出了具备千兆传输和智能过滤功能的强大网络组件。
MRP、DLR、RSTP、PRP等冗余机制亦可助力打造出故障安全型生产网络,从而提高可用性。
网络安全是构建可靠网络的先决条件
保障网络空间安全,提高网络安全性
伴随组网设备数量的增加,网络安全亦发挥着越来越重要的作用。菲尼克斯电气组件支持网络分段、防火墙、安全远程访问、加密数据传输、端口安全等诸多功能,可靠保护系统免遭威胁和未经授权的访问。
在我们看来,全面的网络空间安全不仅仅在于提供安全功能。这一概念始于安全产品开发,而后还需要持续分析并即刻消除潜在安全漏洞,长期进行必要更新,提供整体安全解决方案以及咨询服务。
将分布式站点安全连接至控制室
基于互联网和云的远程维护解决方案
通过直接访问遍布各地的工厂,维护工作更便捷高效。根据具体要求,客户可使用现有电缆或通过蜂窝网络实现全球通信。菲尼克斯电气提供包括DSL、LAN、蜂窝式路由器、现场总线及以太网延长器在内的多种解决方案,适合各类应用。我们的产品支持VPN、IPsec加密、集成防火墙等先进安全机制,可有效预防网络干扰和篡改。
通过电话或直接在现场提供建议
我们愿助您一臂之力 从网络规划到调试的全方位支持
菲尼克斯电气网络专家将从网络规划、调试到维护等各方面为您出谋划策。依托丰富的自动化技术经验,我们深知您所面临的挑战,可提供有关前沿工业4.0技术和安全标准的建议。此外,我们还提供员工培训服务,内容包括工业以太网、安全意识以及如何正确使用我们的产品。
LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!
工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!