Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
认证
颜色
DIN导轨外壳, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5+2
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 90.4 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨外壳, 带通风栅, 宽度: 67.8 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨外壳, 带通风栅, 宽度: 90.4 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 浅灰 (7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5+2
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 5+2
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10+2
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,扁平设计, 不带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 84.8 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10+2
DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,超薄型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 44.3 mm, 颜色: 绿色 (6021), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
总计 : 0.0