Tecnologia de carregamento para uma eletromobilidade sustentável

Para um mercado mundial de eletromobilidade, nós desenvolvemos produtos líderes em nível tecnológico e de alta qualidade que inspiram.
Conector de carga HPC refrigerado no laboratório de teste

Seu parceiro tecnológico para a eletromobilidade

Com nosso amplo portfólio de tecnologia de carregamento para eletromobilidade, nos vemos como capacitadores e parceiros de nossos clientes e da sociedade na aceleração da transição para a mobilidade sustentável por meio da eletrificação e da digitalização, para impedir o aquecimento global e proteger o clima.

Descubra CHARX Produtos poderosos – especialmente desenvolvidos para a eletromobilidade

Mapa interativo de imagens: Visão geral das famílias de produtos CHARX
Cabos de carga AC
Cabos de carga modo 3 com conectores NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T – ergonômicos, robustos e de alta qualidade.
Ir para os cabos de carga AC
Cabos de carga DC
Cabos de carga DC com conectores NACS, CCS e GB/T – para todas as classes de potência, desde estações de carga doméstica até estações de recarga HPC.
Ir para os cabos de carga DC
Tomadas de carga da infraestrutura
Tomadas de carga modulares tipo 2 para cabos de carga AC portáteis – com indicador LED, obturador e sistema de sensores de temperatura.
Ir para as tomadas de carga da infraestrutura
Proteção contra surto
Proteção de pontos de carregamento e veículos contra danos provocados por raios e operações de comutação.
Ir para a proteção contra surto
Tomadas de carga do veículo
Tomadas de carga do veículo universais para carregamento AC e DC de todos os tipos de veículos elétricos – para tipo 1, tipo 2, CCS e GB/T.
Ir para as tomadas de carga do veículo
Eletrônica e distribuição de potência
Módulo de potência e distribuição para alimentação DC eficiente e escalonável de estações de carga rápida.
Ir para eletrônica e distribuição de potência
Controladores de carregamento AC
Controladores de carregamento modo 3 modulares – preparados para Vehicle-to-Grid, Plug and Charge e lei de calibração.
Ir para os controladores de carregamento AC
Controladores de carregamento DC
Controladores de carregamento DC de alto desempenho para estações de carga CHAdeMO e CCS modernas.
Ir para os controladores de carregamento DC
Controladores de carregamento do veículo
Controladores de carregamento para todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS – universalmente utilizáveis e compatíveis com Vehicle-to-Grid.
Ir para os controladores de carregamento do veículo

Além da geração de energia limpa, a mobilidade elétrica é um elemento-chave rumo ao All Electric Society. Com a tecnologia de carregamento de alto desempenho, nós preparamos você para a eletromobilidade sustentável, em rede e prática. Vamos moldar a transição da mobilidade juntos!

COO Ralf Döhre e CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
COO Ralf Döhre e CEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Homem carregando seu veículo elétrico com um cabo de carga NACS na estação de carga rápida

A NACS está chegando – e nós fazemos parte dela Cabos de carga AC e DC para requisitos extremos

O North American Charging Standard (NACS) está ganhando terreno e substituirá o padrão de carregamento CCS tipo 1 em longo prazo. Com isso, o padrão NACS desempenhará um papel fundamental na eletrificação do setor dos transportes e na expansão da infraestrutura de carregamento na América do Norte.

Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, naturalmente queremos atender às mudanças nas exigências de nossos clientes e, portanto, oferecer cabos de carga NACS em conformidade com a SAE e com certificação UL que atendem exigências muito rigorosas – tanto para o carregamento AC como para High Power Charging.

Pessoa carregando um caminhão elétrico com o conector de carga MCS

O Megawatt Charging System (MCS) Potências de carga de até 3,75 MW para veículos utilitários pesados

O Megawatt Charging System (MCS) deve se tornar um sistema de carregamento rápido padronizado internacionalmente para veículos utilitários pesados e permitir potências de carga de até 3,75 MW.

Desde que o grupo de trabalho MCS da CharIN foi fundado em 2018, temos trabalhado na definição de requisitos para o desenvolvimento do padrão de carga MCS.

Prevemos oferecer no início de 2026 os cabos de carga MCS correspondentes e, a médio prazo, tomadas de carga do veículo MCS com a alta qualidade habitual da Phoenix Contact.

Descubra agora como E-Paper
A nova brochura sobre eletromobilidade

Conheça nosso amplo portfólio de tecnologia de carregamento para veículos elétricos e infraestrutura de carregamento em mais de 160 páginas. Você também vai conhecer tudo o que precisa sobre nossa empresa e aprender os conceitos básicos da tecnologia de carregamento.

Visualizar E-Paper
Brochura sobre eletromobilidade impressa e como E-Paper no tablet

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de eletromobilidade. Vamos moldar a transição da mobilidade juntos!