Áreas de aplicação

Áreas de aplicação

O mais importante em sua vida pode ser destruído à velocidade de um relâmpago

Proteção contra sobretensão da Phoenix Contact – proteção confiável, hardware de alta qualidade e montagem fácil.

Proteção contra sobretensão para o edifício residencial

Proteja sua casa contra descargas atmosféricas e sobretensões de modo eficaz. Sem aquecimento no inverno? Um televisor danificado durante os Jogos Olímpicos? O computador com todas as fotografias de família ficou destruído?

Se você fica preocupado com estes cenários, deve se informar seriamente sobre o tema de proteção contra sobretensão. Porque basta uma descarga atmosférica em até 2 km de distância para danificar fração de segundos seus equipamentos eletrônicos, como televisor, PCs e laptops, smartphones, aquecimento central, geladeiras e congeladores, máquinas de café e muitos outros equipamentos eletrônicos de cozinha.

Os danos materiais desses equipamentos podem chegar rapidamente aos milhares de euros. Mesmo que o seguro de habitação cubra os danos, não é possível reverter a perda dos dados pessoais.

Infelizmente você precisa ter um plugin da Adobe Flash instalado, para poder apresentar este conteúdo.

Get Adobe Flash player

Dispositivos de proteção contra surtos de tensão recomendados

Utilize o seguinte configurador para proteger seu edifício residencial de forma abrangente. Em poucos minutos você terá selecionado os produtos certos.
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
Proteção contra sobretensão nos dispositivos de carga

Testamos o que acontece com uma caixa de parede em caso de sobretensão.