Proteção contra surto para edifícios industriais Uma falha de produção implica frequentemente custos e esforços muito elevados. Uma proteção contra surto correspondente aumenta a disponibilidade de unidades de produção e instalações. Além disso, sem uma proteção correspondente contra raios e surto não é fazer um seguro ou a licença de funcionamento de muitas instalações. Mas o que é necessário considerar na seleção dos dispositivos de proteção corretos?

Renderização de um edifício industrial com vista de cada andar

A seleção dos dispositivos de proteção adequados não é tão difícil quanto parece. Criamos um guia de seleção especial para instalações industriais que mostra para você de forma clara os dispositivos de proteção adequados para os respectivos locais de instalação.

Pode obter informações adicionais nos folhetos informativos. Aqui descrevemos o que você tem de considerar na seleção correta do fusível de entrada dos dispositivos de proteção contra surtos. No segundo folheto informativo, você fica sabendo o que distingue o nosso protetor contra raios e surtos combinado T1+T2 special de outros protetores contra raios e surtos combinados.

Guia de seleção interativo para instalações industriais

Mapa de imagem de edifício industrial: Guia de seleção interativo para instalações industriais
Estação de transformador
Dispositivo de proteção contra raios combinado plugável com fusível integrado (sistema TN-C) I+II/T1 + T2
Condutor de descarga combinado tipo 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Estação de transformador
Subdistribuição
Dispositivo de proteção contra surtos plugável, (TN-S, sistema TT), com contato de sinalização remota
Protetor contra sobretensão tipo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Subdistribuição
NSHV
Dispositivo de proteção contra raios combinado plugável (TN-C, sistema TT) I+II/T1 + T2
Condutor de descarga combinado tipo 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Equipamento terminal, trifásico
Proteção de dispositivos plugável, com fusível integrado (TN-S, sistema TT), com contato de sinalização remota III/T3
Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Equipamento terminal, trifásico
Equipamento terminal, monofásico
Proteção contra sobretensão para redes de alimentação elétrica monofásica, com contato de sinalização remota, III/T3
Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Equipamento terminal, monofásico
Instalação fotovoltaica
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão para fotovoltaicos sistemas de tensão contínua, PV I + II/PV T1 + T2
Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Instalação fotovoltaica
Estação de carga
Proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão plugável CHARX protect para estações de carga, com contato de sinalização remota, I + II/T1 + T2
Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Estação de carga
Ethernet incl. PoE
Proteção contra sobretensão, classe EA (CAT.6A), para Ethernet (até 10 GBit/s), para PoE+ (60 V)
Dispositivo de proteção contra surtos - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet incl. PoE
Sinais digitais
Proteção contra sobretensão para dois condutores individuais com potencial de referência comum, com conexão push-in e indicação de estado
Dispositivo de proteção contra surtos - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Sinais digitais
Sinais analógicos, 0/4...20 mA, 0...10 V
Proteção para um circuito de sinal de 2 condutores operado sem potencial de terra, compatível com HART, com conexão push-in e indicação de estado
Dispositivo de proteção contra surtos - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Sinais analógicos, 0/4...20 mA, 0...10 V
Medição de temperatura de 2, 3 e 4 condutores (p. ex. Pt 100)
Proteção para um circuito de sinal de até 4 condutores operado sem potencial de terra, sem resistências longitudinais, com conexão push-in e indicação de estado
Dispositivo de proteção contra surtos - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Medição de temperatura de 2, 3 e 4 condutores (p. ex. Pt 100)