Proteção contra surto para sistemas de monitoramento por vídeo

Mantenha-se em controle e proteja suas instalações de monitoramento por vídeo contra danos causados por raios e surtos. Para maiores informações sobre o tópico de proteção contra raios e surtos dos sistemas de monitoramento por vídeo e o que você precisa considerar, consulte nosso folheto informativo.
Sistema de monitoramento por vídeo renderizado com caixa de comando aberta

O monitoramento por vídeo se tornou indispensável em muitas áreas. A segurança das plantas ou o apoio e monitoramento de processos automatizados desempenha um papel importante neste contexto. Uma falha dos sistemas de monitoramento devido a um raio ou danos por sobretensão representa muitos perigos e muitas vezes pode ser evitada.

Exemplos de monitoramento por vídeo

Monitoramento por vídeo em autopistas
Monitoramento de tráfego
Grande instalação de tecnologia de processos
Monitoramento de grandes instalações
Aeronave sobre a pista
Vigilância aeroportuária
Entrada do túnel à noite
Monitoramento de túneis

Por que os sistemas de monitoramento devem ser protegidos?

Os sistemas de câmeras garantem a segurança. Eles monitoram a infraestrutura de transportes, componentes de instalações industriais sensíveis, aeroportos inteiros ou instalações de engenharia de processos e edifícios residenciais individuais. O monitoramento de tais áreas é necessário e importante.

As câmeras são geralmente montadas em locais expostos. Sem medidas apropriadas, eles estão indefesos contra raios e sobretensões.

Representação de zonas de proteção contra raios em sistemas de monitoramento por vídeo

Zonas de proteção contra raios para sistemas de monitoramento por vídeo

O que deve ser considerado para a proteção contra sobretensão de sistemas de monitoramento por vídeo?

Além das exigências normativas para proteção contra raios e sobretensões da norma IEC 62676, as condições estruturais também devem ser levadas em consideração. Uma análise de risco ajuda a estabelecer a proteção contra sobretensão adequada para seu sistema de monitoramento por vídeo.

Em nosso folheto informativo, você encontrará informações úteis sobre como proteger seu sistema de vídeo contra falhas devido a sobretensão.

Nova instalação ou reequipamento?

Para sistemas de monitoramento por vídeo, a Phoenix Contact oferece uma solução com a Smart Ethernet Box. Ela pode ser equipada individualmente de acordo com suas necessidades e protege até quatro câmeras.

Pequenas instalações ou instalações já existentes também podem ser equipadas com proteção contra sobretensão. A Phoenix Contact também oferece um portfólio correspondente para estas aplicações.

Outras informações