Proteção contra surto em distribuições principais de energia A instalação incorreta de uma proteção contra surto representa um risco de responsabilidade para o projetista e o construtor do sistema de dispositivos de chaveamento. Os cabos de conexão muito longos geralmente causam problemas. Saiba mais sobre a instalação correta e como pode respeitar o comprimento de cabo exigido.

Vista em uma distribuição principal de energia com proteção contra surto instalada

Em grandes instalações elétricas, a alimentação se efetua frequentemente através de uma infraestrutura própria. Do lado da baixa tensão está instalada uma distribuição principal de energia com disjuntor até 7.000 A. Também nestas distribuições tem de ser prevista uma proteção contra surto conforme DIN VDE 0100-443.

Em distribuições de energia com alimentação por baixo e sistema de barramento em cima ou no centro, geralmente a proteção contra surto é montada acima do disjuntor. Nesse local existe no campo de alimentação muito espaço para o dispositivo de proteção contra surtos e para um fusível de entrada necessário.

Os cabos de conexão para a proteção contra surto se tornam muito compridos devido às grandes distâncias. Tal acontece automaticamente através dos caminhos desde os barramentos montados em cima ou ao centro com L1, L2 e L3 e dos trilhos posicionados em baixo para PE, N ou PEN. Isto não é somente uma imperfeição: cabos muito compridos aumentam o nível de proteção eficaz no sistema de dispositivos de chaveamento para um valor que deixa de ser suficiente.

O que precisa ser considerado na instalação?

Nível de proteção em um sistema de dispositivos de chaveamento

Nível de proteção em um sistema de dispositivos de chaveamento

1. Comprimentos de cabo e níveis de proteção em detalhe

A conexão dos dispositivos de proteção contra surtos, mas em especial o comprimento de cabo, tem uma influência considerável sobre o nível de proteção eficaz no sistema de dispositivos de chaveamento.
Por isso, a DIN VDE 0100-534 exige um comprimento de cabo máximo entre a fase e o PE de 0,5 m.

Nível de proteção total em um sistema de dispositivos de chaveamento

Nível de proteção total em um sistema de dispositivos de chaveamento

Em um condutor instalado em linha reta e com 1 m de comprimento, com um pico de corrente de 10 kA (10/350 µs) é criada uma queda de tensão de aproximadamente 1 kV.

ΔUL = (-) L ∙ di/dt
L = 1 µH/m

ΔUL = 1 µH ∙ 10 kA / 10 µs = 1 kV

Esta queda de tensão deve ser considerada na avaliação do nível de proteção total eficaz.

A queda de tensão através dos cabos de conexão pode rapidamente alcançar um valor mais elevado do que o nível de proteção do dispositivo de proteção contra surtos. Este fato é frequentemente subestimado.

2. Avaliação do nível de proteção eficaz

Especialmente em grandes sistemas de dispositivos de chaveamento, nem sempre é fácil respeitar comprimentos de cabo inferiores a 0,5 m.
Alternativamente, você também pode avaliar individualmente o nível de proteção eficaz na instalação. Isto parece ser complicado, mas não tem de ser. No caso de grandes sistemas de dispositivos de chaveamento, este caminho é até recomendável.
Para avaliar o nível de proteção eficaz, você tem de conhecer e compreender o objetivo de proteção. O objetivo de proteção está claramente definido: para garantir uma proteção suficiente do equipamento, o nível de proteção Up entre os condutores e o condutor de proteção nunca pode ser superior à tensão de impulso nominal Uw necessária do equipamento a proteger.
Esta formulação desajeitada significa apenas que a tensão entre os condutores ativos e o condutor de proteção nunca pode ser superior à resistência de isolamento ou à rigidez dielétrica do equipamento utilizado. Isto também inclui o quadro de comando.
A rigidez dielétrica do equipamento é definida pela tensão de impulso nominal Uw. Para esse efeito, os dispositivos estão divididos em categorias de sobretensão.

Categorias de sobretensão para redes de 230/400 V

Tensão de impulso nominal requerida Uw entre os condutores ativos e PE (terra).

Tensão de impulso nominal

Equipamento

Categoria de sobretensão
IV 6 kV Equipamentos com tensão de impulso nominal muito alta, p. ex., medidores de eletricidade, receptores de telecomando
III 4 kV Equipamento com tensão de impulso nominal alta, p. ex., quadros de distribuição, interruptores, tomadas
II 2,5 kV Equipamento com tensão de impulso nominal normal, p. ex., eletrodomésticos, ferramentas
I 1,5 kV Equipamento com tensão de impulso nominal baixa, p. ex., dispositivos eletrônicos sensíveis

Isto significa que para a instalação elétrica você somente tem de garantir que o nível de proteção eficaz permanece inferior à tensão de impulso nominal Uw.

E isto não é muito difícil. Em uma distribuição principal de energia maior, todos os equipamentos correspondem geralmente à categoria de sobretensão III, em parte, até à categoria IV. Dessa forma, os equipamentos em redes de 400 V possuem rigidez dielétrica até 4 kV ou 6 kV.

3. Queda de tensão dos cabos de conexão

Em um condutor instalado em linha reta e com 1 m de comprimento, um pico de corrente de 10 kA (10/350 µs) cria uma queda de tensão de aproximadamente 1 kV. Os dispositivos de proteção contra surtos nem sempre são conectados com cabos. Em grandes sistemas de dispositivos de chaveamento é habitual a montagem de barramentos de cobre. Devido à sua forma geométrica, os barramentos possuem uma indutância inferior a cabos.

O efeito da forma geométrica sobre a indutância também ocorre em placas de montagem. Uma placa de montagem tem uma indutância significativamente menor que um cabo e, deste modo, cria uma queda de tensão bastante inferior devido a um pico de corrente. Mas cuidado: você não deve negligenciar a queda de tensão através da placa de montagem e considere as conexões à placa de montagem.

O fator determinante para a queda de tensão através de um cabo de conexão é a alteração de corrente di/dt. Com um pico de corrente de 10 kA (10/350 µs), em um condutor instalado em linha reta e com 1 m de comprimento, a queda de tensão é de aproximadamente 1 kV. No entanto, em grandes sistemas de dispositivos de chaveamento estão frequentemente montados dispositivos de proteção contra surtos tipo 1 com uma capacidade de descarga de 25 kA por cada polo e uma soma de até 100 kA – portanto 10 vezes mais do que o valor de 10 kA mencionado nas normas. E 10 vezes mais di/dt cria 10 vezes mais queda de tensão. Assim, 1 kV se transformam rapidamente em 10 kV.

Queda de tensão dependendo da geometria da conexão com diferentes picos de corrente

Você pode utilizar a tabela para a determinação grosseira do nível de proteção geral em instalações elétricas. Os valores mencionados são suficientemente exatos para um dimensionamento pragmático das conexões.

10 kA

25 kA

40 kA

75 kA

Condutor circular, independente da bitola 1,0 2,5 4,0 7,5
Cabo Flat de cobre 30 mm x 2 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Barramento de cobre 30 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Barramento de cobre 60 mm 0,8 2,0 3,2 6,0
Barramento de cobre 100 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Barramento de cobre 120 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Chapa de aço 0,4 1,0 1,6 3,0
Chapa VA 0,3 0,8 1,2 2,3
Nível de proteção em um sistema de dispositivos de chaveamento com fusível de entrada

Nível de proteção em um sistema de dispositivos de chaveamento com fusível de entrada

Efeito de um fusível de entrada no nível de proteção

Para calcular o nível de proteção total eficaz na instalação elétrica, ao nível de proteção real do dispositivo de proteção contra surtos é necessário adicionar as tensões parciais de todas as peças conectadas entre o condutor externo, o ponto de conexão A e o condutor de proteção, o ponto de conexão B. Você também deve observar os trajetos de cabo até ao fusível de entrada.

Não devem ser subestimados os trajetos de cabo desde e até o fusível de entrada. Além disso, um fusível de entrada também é respectivamente dimensionado para um dispositivo de proteção contra surtos de tipo 1. Para suportar de forma segura um pico de corrente nominal de 25 kA por polo, um fusível NH tem de ser de 315 A. Tal só possível com, no mínimo, fusíveis NH2, que têm um tamanho considerável e necessitam de um espaço correspondente no quadro de comando.

Como descrito, ao nível de proteção real do Surge Protection Device (SPD; dispositivo de proteção contra surtos) é necessário adicionar as tensões parciais de todas as peças conectadas entre o condutor externo, o ponto de conexão A e o condutor de proteção, ponto de conexão B.

Realizamos o cálculo nos três seguintes exemplos.

A queda de tensão através dos respectivos cabos foi assumida da tabela "Queda de tensão dependendo da geometria".

Montagem de FLT-SEC-HYBRID acima do disjuntor

FLT-SEC-HYBRID acima do disjuntor

1. Montagem: acima do disjuntor

A montagem é efetuada acima do disjuntor em uma placa de montagem aterrada, com uma grande distância do barramento PEN situado abaixo.
Nota:
Instale uma conexão de cabos direta entre o dispositivo de proteção e o barramento PEN, paralela à conexão através da placa de montagem. Esta integração não aumenta o nível de proteção do dispositivo de proteção contra surtos, mas é prescrita conforme a DIN VDE 0100-534.

Nível de proteção eficaz, exemplo 1

Um nível de proteção de 8,2 kV não permite cumprir uma proteção conforme a categoria de sobretensão IV para sistemas de dispositivos de chaveamento em redes de 230/400 V.

Comprimento em cm

Corrente parcial em kA

Queda de tensão em kV

Conexão PEN do SPD para a placa de montagem 15 75 1,1
Conexão PEN através da placa de montagem 115 75 3,5
Conexão PEN da placa de montagem para o barramento PEN 15 75 1,1
Conexão L1-L3 40 25 1,0
SPD (nível de proteção) - 25 1,5
Nível de proteção total 8,2
Montagem de FLT-SEC-HYBRID abaixo do disjuntor na distribuição principal

FLT-SEC-HYBRID na distribuição principal

2. Montagem: abaixo do disjuntor

O dispositivo de proteção contra surtos é montado abaixo do disjuntor.

Nesta variante de montagem, a distância ao condutor de proteção é relativamente curta.

Nível de proteção eficaz, exemplo 2

Um nível de proteção de 4 kV permite cumprir uma proteção conforme a categoria de sobretensão III para sistemas de dispositivos de chaveamento em redes de 230/400 V.

Comprimento em cm

Corrente parcial em kA

Queda de tensão em kV

Conexão PEN do SPD para o barramento PEN 20 75 1,5
Conexão L1-L3 40 25 1,0
SPD (nível de proteção) - 25 1,5
Nível de proteção total 4,0
Montagem de FLT-SEC-HYBRID abaixo do disjuntor

Cálculo do nível de proteção

3. Montagem: abaixo do disjuntor

O dispositivo de proteção contra surtos é montado abaixo do disjuntor com uma conexão PEN otimizada.

Os exemplos 1 e 2 mostram claramente que na otimização do nível de proteção o foco deve ser colocado na integração do dispositivo de proteção contra surtos no barramento PEN. Quanto menor for esta integração, melhor será o nível de proteção. Nos exemplos 1 e 2, a influência da conexão PEN é três vezes superior do que as conexões aos condutores ativos L1, L2 e L3.

Uma outra possibilidade é executar a conexão ao barramento PEN não com só um cabo, mas com cabos separados por polo, isto é, com três cabos individuais. Neste caso, a corrente parcial através dos cabos passa a ser de apenas 25 kA e não de 75 kA. Respectivamente, neste caso a queda de tensão também é de só um terço.

Nível de proteção eficaz, exemplo 3

Um nível de proteção de 2,5 kV permite cumprir uma proteção conforme a categoria de sobretensão II para sistemas de dispositivos de chaveamento em redes de 230/400 V.

Comprimento em cm

Corrente parcial em kA

Queda de tensão em kV

Conexão PEN do SPD para o barramento PEN 10 25 0,25
Conexão L1-L3 10 25 0,75
SPD (nível de proteção) - 25 1,5
Nível de proteção total 2,5
FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-HYBRID na distribuição principal

O dispositivo de proteção contra surtos tipo 1 com fusível FLT-SEC-Hybrid integrado é uma solução que economiza espaço, dinheiro e o precioso comprimento de cabo.

Não é necessário um fusível de entrada separado, o que abre novas opções para o local de montagem do dispositivo de proteção contra surtos (SPD, Surge Protective Device). O SPD funciona discretamente em segundo plano e garante a segurança.

O FLT-SEC-H combina um spark gap livre de corrente sequencial de rede com um fusível resistente a corrente de surto e pode ser usado sem um fusível de entrada separado. Com uma potência de curto-circuito de até 100 kA, também é adequado para grandes distribuições de energia.

Vantagens da instalação com FLT-SEC-H Comparação com uma instalação com fusível de entrada separado

  • Até 80 % mais espaço no quadro de comando
  • Trajetos de cabo mais curtos, para um baixo nível de proteção
  • Teste seguro da instalação graças a módulos de proteção plugáveis