Wireless Serial

Wireless Serial

Transmissão sem fio de dados seriais

Utilize nossas confiáveis conexões sem fio também para controladores ou periféricos seriais.

Voltar para Industrial Wireless

Categorias

  • Lista de produtos Radioline
    Radioline

    Radioline com tecnologia via rádio Trusted Wireless 2.0 para o registro e a distribuição confiáveis de sinais I/O em extensas instalações industriais.

Procurar em Wireless Serial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Flexível, de pouca manutenção e de alto desempenho – aproveite a tecnologia sem fio moderna também na transmissão serial de dados através de interfaces RS-232/485. No abrangente portfólio da Phoenix Contact, você encontra com certeza a solução adequada para o seu aplicativo.

Suas vantagens

  • Menos custos de instalação e de manutenção através da eliminação de cabos
  • Liberdade de movimentos para componentes de automação móveis ou intercambiáveis, graças à comunicação serial sem fio
  • Sem custos correntes para meios de transmissão através de tecnologia sem fio sem desgaste
  • Colocação em funcionamento fácil e rápida através de instalação amigável ao usuário
  • Conexões ponto a ponto simples ou conexões de rede com até 250 participantes (linha, estrela, mesh)

Sistema sem fio Radioline

Módulo sem fio Radioline  

Radioline é o sistema sem fio para instalações descentralizadas

Radioline é o sistema sem fio para instalações extensas. Com o sistema sem fio é possível interligar, de forma fácil e rápida, bem como sem fio, vários controladores ou equipamentos periféricos seriais através das interfaces seriais RS-232 ou RS-485. A transmissão de dados transparente, de modo que é possível encaminhar qualquer número de protocolos como, p. ex. Modbus ou PROFIBUS.

  • Alta confiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless
  • Bandas de frequência suportadas: 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz
  • Alcances de até 32 quilômetros através de taxas de transmissão de dados ajustáveis
  • Flexível na estrutura de rede: o Radioline aceita tanto conexões ponto a ponto como também de redes mesh complexas com até 250 participantes
  • Economia de equipamentos: com apenas um equipamento você transmite sinais I/O e dados seriais, graças à interface RS-232/485 integrada
  • Expansível até 32 módulos I/O, graças ao conector bus para trilho de fixação e capacidade de troca a quente

Exemplo de aplicação de substituição de cabos PROFIBUS com Radioline

Transmissão sem fio de dados seriais entre tanques de clarificação  

Substituição de cabos PROFIBUS

Especialmente em aplicações com rotação, os slip rings representam um problema na comunicação de dados. Com os sistemas sem fio da Phoenix Contact, você pode integrar equipamentos de automação móveis ou de difícil acesso de forma simples, confiável e eficaz em termos de custo na sua rede de automação PROFIBUS. Obtenha uma ótima qualidade da água com um monitoramento seguro do processo de clarificação.

  • Módulo sem fio RAD-2400-IFS como forma de substituição de cabos PROFIBUS
  • Taxa de transmissão de dados PROFIBUS de até 93,75 kbit/s
  • Alcance até 3 km
  • Até 14 participantes na rede em estrela
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
Outras informações

Referrer: https://www.google.com/