Radioline é o novo sistema de rádio para instalações descentralizadas. Uma característica especial: com apenas um giro no seletor é possível atribuir facilmente entradas e saídas sem qualquer programação. Radioline transmite sinais E/S (modo E/S) ou dados seriais (modo serial) e, por isso, pode ser aplicado de modo versátil. Como alternativa, os sinais E/S também podem ser diretamente conectados aos controladores mediante o protocolo Modbus (modo PLC/Modbus-RTU).
Além disso, é possível criar diversas estruturas de rede: da ligação ponto a ponto simples até redes mistas complexas. Graças à mais recente tecnologia de rádio Trusted Wireless, o Radioline é a melhor opção para aplicação industrial.
- Página inicial
- Produtos
- Comunicação industrial
- Industrial Wireless
- Módulo de rádio - RAD-900-IFS-AU
Módulo de rádio - RAD-900-IFS-AU
2702878
Radioline - Transceptor de radiofrequência de 900 MHz com interface RS-232/485, expansível com módulos I/O, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 250 estações, alcance até 32 km (com vista desimpedida), para utilização na Austrália
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
Restrição comercial | |
Nota CE | Os produtos são oferecidos exclusivamente para exportação para fora do Espaço Econômico Europeu. |
Tipo de produto | Módulo sem fio |
Modo operacional | Modo dual PLC/Modbus RTU (Ativação e configuração mediante o software PSI-CONF) |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Proteção contra surtos de transientes | Sim |
Alimentação | |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 10,8 V DC ... 30,5 V DC |
Máximo consumo de energia | 328 mA (com 24 V DC) |
Consumo de potência nominal | 1,7 W (30 dBm) |
Consumo de corrente | 8,4 W (Valor máximo, 30 dBm) |
Digital | |
Denominação saída | Saída de relé RF-Link |
Quantidade de saídas | 1 |
Versão do contato | Contato reversível |
Material de contato | PdRu, folheado a ouro |
Tensão de comutação máxima | 30 V AC/DC |
Corrente de comutação máxima | 500 mA |
Vida útil elétrica | 5x 105 ciclos de comutação com 0,5 A a 30 V DC |
Analógico | |
Denominação saída | Saída de tensão RSSI |
Quantidade de saídas | 1 |
Sinal de saída tensão | 0 V ... 3 V |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de isolamento | 7 mm |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 14 |
Rádio | |
Alcance | ± 32 km (O alcance pode ficar claramente acima ou abaixo do limite e depende do ambiente, da tecnologia de antenas e do produto aplicado) |
Serial: RS-232 | |
Taxa de dados | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
9 Suportes D-SUB | |
Tecnologia de conexão | 3 condutores |
Serial: RS-485 | |
Taxa de dados | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s |
Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
Tecnologia de conexão | 2 condutores |
Resistor de terminação | 390 Ω (comutável via chaves DIP) |
150 Ω (comutável via chaves DIP) | |
390 Ω (comutável via chaves DIP) | |
Rádio | |
Descrição da interface | Trusted Wireless |
Sentido | bidirecional |
Frequência | 900 MHz |
Faixa de frequência | 915 MHz ... 928 MHz |
Potência de transmissão | máx. 1 W (ajustável) |
Índice de dados | 16 kBit/s (ajustável) |
125 kBit/s (ajustável) | |
250 kBit/s (ajustável) | |
Sensibilidade de recepção mínima | -112 dBm (16 kbps) |
-105 dBm (125 kbps) | |
-102 dBm (250 kbps) | |
Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
Segurança | Codificação de dados de 128-Bit |
Funções | |
Suporte de países | Austrália (RCM) |
Brasil () | |
Wireless | |
Banda de frequência | 900 MHz |
Padrão de rádio | Trusted Wireless |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação, PWR) |
LED verde (comunicação Bus, DAT) | |
LED vermelho (erro periférico, ERR) | |
LED 3 x verde, 1 x amarelo (gráfico de barras LED da qualidade de recepção, RSSI) | |
LED verde (dados de recepção, RX) | |
LED verde (dados de transmissão, TX) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 35 mm |
Altura | 116 mm |
Profundidade | 114,5 mm |
Cor | verde |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Altitude | 2000 m |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 85 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 20 % ... 85 % |
Choque | 16g, 11 ms |
Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | RCM |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
Radiação de interferência | EN 55011 Class B |
Tipo de montagem | Montagem do trilho de fixação |
Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
Código | 2702878 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DNC6 |
Chave de produto | DNC611 |
Página de catálogo | Página 377 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626449265 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 314,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 314 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 19179290 |
ECLASS-10.0.1 | 19179290 |
ECLASS-11.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
Produtos compatíveis
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DAIO6-IFS - 2901533
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DI4-IFS - 2901535
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DOR4-IFS - 2901536
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DI8-IFS - 2901539
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DO8-IFS - 2902811
-
Módulo de expansão de I/O RAD-AI4-IFS - 2901537
-
Módulo de expansão de I/O RAD-AO4-IFS - 2901538
-
Módulo de comunicação RAD-RS485-IFS - 2702184
-
Conector Bus para trilho de fixação ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561
-
Memória de configuração RAD-MEMORY - 2902828
-
Cabo programável RAD-CABLE-USB - 2903447
-
Cabo de antena RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263
-
Cabo de antena RAD-PIG-RSMA/N-1 - 2903264
-
Cabo de antena RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265
-
Cabo de antena RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266
-
Adaptador RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843
-
Fita de proteção climática RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182
-
Dispositivo de proteção contra surtos CN-UB-70DC-6-BB - 2803166
-
Dispositivo de proteção contra surtos CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP240-10 - 5606124
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP400-20 - 5606125
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP600-25 - 5606126
-
Cabo de antena RAD-CAB-RG213-40 - 2867377
-
Cabo de antena RAD-CAB-RG213-50 - 2867225
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP400-60 - 2867380
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP400-80 - 2867393
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP400-100 - 2867238
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP600-150 - 2885184
-
Cabo de antena RAD-CAB-PFP900-200 - 2885197
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814
-
Antena RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 5606614
-
Antena RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801
-
Antena RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802
-
Quadro de comando RAD-SYS-NEMA4X-900 - 2917188
-
Adaptador RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 2904790
-
Módulo de expansão de I/O RAD-NAM4-IFS - 2316275
-
Módulo de expansão de I/O RAD-AI4-U-IFS - 2702290
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DAIO6-IFS - 2901533
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DI4-IFS - 2901535
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DOR4-IFS - 2901536
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DI8-IFS - 2901539
-
Módulo de expansão de I/O RAD-DO8-IFS - 2902811
-
Módulo de expansão de I/O RAD-AI4-IFS - 2901537
-
Módulo de expansão de I/O RAD-AO4-IFS - 2901538
-
Módulo de expansão de I/O RAD-PT100-4-IFS - 2904035
Suas vantagens
Redes mesh de até 250 participantes
Elevada confiabilidade devido à tecnologia Trusted Wireless 2.0 (encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência)
Colocação em funcionamento rápida e fácil sem programação
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C
Alcance de vários quilômetros devido a taxas de transmissão de dados ajustáveis da interface de rádio
Interface RS-232/RS-485 integrada