Voltar para a visão geral

Wireless-MUX

A instalação do Wireless-MUX é especialmente rápida: conectar, ligar e a ligação radioelétrica começa a funcionar. O sistema transmite 16 sinais digitais e 2 sinais analógicos bidirecionais. Ou seja, assim você substitui um cabo de sinal de 40 condutores.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento simples – Não é necessária qualquer configuração ou ajuste
  • Número de canais elevado na caixa compacta
  • Estabelecimento de conexão rápida e transmissão de sinais
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual – Baixo consumo de energia

Wireless MUX, o cabo de sinal sem fio

Solução Plug-and-Produce Wireless-MUX  

Multiplexador sem fio: desembalar, conectar e ligar

A integração no controlador é possível de modo simples e rápido através de canais de entrada e saída existentes.

Pronto para uso: desembalar, conectar e ligar

Precisa de mais sinais?

Sistema de transmissão modular  

Até 4096 pontos I/O com o sistema de transmissão modular

Com o cartão de memória SD MODULAR MUX, crie um sistema de transmissão modular para até 4096 pontos I/O: com dois controladores ILC 170 ETH e os módulos de rádio FL EPA 2. A pedido também é possível incluir SafetyBridge Technology.

Aqui você acessa os produtos de multiplexador sem fio para a transmissão de dados I/O sem fio.
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
Outras informações