Wired HART

Wired HART

Acesso a dados de processo digitais

Aumente as possibilidades de acesso aos dados de processo HART com nossos produtos inovadores e mantenha um acesso contínuo.

Voltar para HART

Categorias

Procurar em Wired HART

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nos últimos 25 anos, os equipamentos HART para medição do fluxo, pressão, temperatura ou nível de enchimento têm vindo a ser instalados mundialmente em inúmeras aplicações. Em muitos casos, só o sinal de 4 a 20 mA é mantido continuamente, enquanto os dados HART são apenas acessados durante a colocação em funcionamento ou a detecção de erros.

Os componentes HART da Phoenix Contact permitem uma ligação permanente e econômica a todos os seus dados HART, otimizando a manutenção e o tempo de funcionamento do sistema.

Suas vantagens

  • Montagem fácil de uma rede de comunicação digital robusta utilizando um cabeamento existente de 4 a 20 mA
  • Troca de dados bidirecional sem interferências com condicionadores de sinal transparentes HART – com isolamento galvânico, também para circuitos intrinsecamente seguros
  • O isolamento dos circuitos de 4 a 20 mA oferece uma qualidade do sinal segura e sem erros
  • O monitoramento contínuo dos dados HART permite reconhecer atempadamente os desvios do sistema e aumenta a disponibilidade
  • Registro de dados melhorado para cumprir as regras e diretrizes legais
  • Os equipamentos Wired Hart fazem parte do sistema COMPLETE line

Isoladores de sinal HART

Isoladores de sinal analógicos para HART  

Isoladores de sinal HART para sinais analógicos

Os isoladores de sinal da Phoenix Contact possibilitam o acesso ao sinal HART digital. Poderá instalar os equipamentos tanto em ambientes regulares, como em ambientes ATEX. O isolamento de sinal e a disponibilização necessária do circuito de fornecimento de energia para o equipamento de campo permitem uma instalação mais protegida e acessível.

Nossa seleção de produtos oferece uma série de vantagens e é permanentemente aperfeiçoada para reagir às suas necessidades de aplicação.

Proteção contra sobretensão para componentes HART

Proteção contra sobretensão para HART  

Proteção contra sobretensão para HART

A proteção do circuito de 4 a 20 mA e do sinal HART digital é absolutamente imprescindível em muitos casos de aplicação com grandes distâncias entre o controlador e o equipamento. As soluções plugáveis para proteção contra surtos de tensão da Phoenix Contact garantem uma proteção confiável e uma potência de sinal contínua.

A solução plugável e codificada assegura uma ligação ininterrupta mesmo durante o encaixe.

Multiplexador HART

Multiplexador HART serial e para Ethernet  

Multiplexador HART para interfaces seriais e Ethernet

Consoante a aplicação é possível o acesso serial via RS-485 ou baseado em Ethernet a todos os dados digitais dos equipamentos HART.

Para as aplicações, que não sejam críticas do ponto de vista do tempo, poderá empregar convencionais multiplexadores RS-485 seriais. Cada multiplexador permite a conexão até um máximo de 32 equipamentos. A troca de dados se processa por via serial, uma vez que a comunicação é apenas realizada através de um mestre HART.

O multiplexador HART para Ethernet disponibiliza o acesso via PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP a 40 equipamentos, dos quais cada um possui uma ligação de mestre HART própria para aplicações críticas do ponto de vista do tempo.

No caso de utilização de uma rede Modbus TCP/IP é, além disso, possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.

Modem USB HART como alternativa econômica aos equipamentos portáteis

Modem USB HART  

Modem USB HART

O novo modem USB HART oferece a possibilidade de configurar, colocar em funcionamento e monitorar equipamentos HART através de interfaces USB padrão.

Assim, o modem é uma alternativa aos modems HART RS-232 existentes e uma variante econômica aos dispendiosos equipamentos portáteis.