Caixas universais UCS

Caixas universais UCS para sistemas integrados

Versatilidade de formas

Ideal para sistemas integrados: proteção perfeita para placas de circuito impresso com fator de formato padrão.

Voltar para Caixas de campo

Categorias

Procurar em Caixas universais UCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. As caixas IP40 protegem as placas de circuito impresso com fator de formato padrão de modo confiável contra influências exteriores. As paredes laterais amovíveis permitem soluções de caixas modulares em alturas de construção individuais. A série UCS se caracteriza por uma fixação flexível de placa de circuito impresso e diversificadas opções de aplicação.

Suas vantagens

  • Sistema de construção modular para a máxima adaptação e a fácil manutenção de estoques
  • Fixação integrada ou flexível de placa de circuito impresso para soluções eletrônicas variáveis
  • Interfaces individuais para soluções eletrônicas versáteis
  • Cantos funcionais orientados ao design para uma ótica e uma sensação tátil apelativos
  • Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si

Estrutura de caixa modular

Estrutura de caixa modular  

Estrutura de caixa modular

As caixas eletrônicas universais UCS apresentam uma estrutura modular, possibilitando soluções facilmente adaptáveis para praticamente todas as placas de circuito impresso com fator de formato padrão.

  • Profundidades de construção de 47 mm e 67 mm
  • Fixação rígida ou flexível de placas de circuito impresso
  • Paredes laterais amovíveis para um processamento fácil

Grande variedade de aplicações

Grande variedade de aplicações  

Grande variedade de aplicações

As caixas IP40 da série UCS foram concebidas para uma ampla faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C e são indicadas como caixa de mesa, parede ou trilho de fixação.

  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Cores: cinza claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005)

Utilização flexível

Utilização flexível  

Utilização flexível

A caixa eletrônica UCS permite uma utilização mais universal através de adaptadores de trilho de fixação e acessórios adicionais, como suportes de mesa ou de fixação à parede – também no quadro de comando.

  • Adaptadores de trilho de fixação com comprimentos laterais de 125 mm ou 145 mm
  • Suportes de mesa para todas as variantes de 47 mm
  • Os suportes de mesa também podem ser utilizados como suportes de parede
  • Suportes de mesa e de parede disponíveis em diversas cores

Interfaces individuais

Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso multifacetada  

Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso multifacetada

A comprovada tecnologia de conexão de placa de circuito impresso permite implementar facilmente interfaces individuais para sinais, dados ou potência. Assim, o computador single-board vira uma versátil solução eletrônica.

  • Bornes e conectores de placa de circuito impresso (Wire-to-board)
  • Conectores de placa de circuito impresso (Board-to-Board)
  • Conectores de encaixe circulares em M12
  • Conectores de dados para condutores de cobre e de fibra óptica
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Caixas eletrônicas universais UCS

A solução ideal para sistemas integrados