Multiplexadores

Multiplexadores

Comunicação I/O simples

Coloque um sistema I/O completo em operação de modo rápido e fácil – sem nenhuma programação.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Multiplexadores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Um sistema de multiplexador é um sistema simples para a transmissão de sinais digitais e analógicos entre duas ou mais estações afastadas entre si. Transmita sinais I/O entre estações externas muito distantes através de condutores de cobre de 2 fios existentes ou de uma ligação sem fio.

Suas vantagens

  • Colocação em funcionamento fácil totalmente sem programação
  • Novas possibilidades de distribuição I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças à operação de multiplexador multiponto
  • Supressão de grandes distâncias através de condutores de cobre de 2 fios existentes ou de uma ligação sem fio
  • Expansível de forma modular com módulos de expansão I/O
  • Aumente o alcance através de conversores para condutores de fibra óptica ou SHDSL graças a meios de transmissão alternativos

Radioline – Multiplexador multiponto

Módulos frontais Radioline para utilização em todo o mundo  

Radioline – Multiplexador multiponto

Adapte seu sistema I/O aos requisitos de sua aplicação. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas, sem qualquer programação.

  • Novas possibilidades de distribuição I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças à operação de multiplexador multiponto
  • Expansão do sistema sem fio Radioline em uma estrutura linear conectada por cabo
  • Utilizável em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
  • Expansível com até 32 módulos I/O Radioline (256 entradas e saídas digitais ou 128 analógicas)
  • Troca de módulos durante o funcionamento – graças ao conector bus para trilho de fixação e à capacidade Hot Swap
  • Distâncias até 1,2 km através de condutores de cobre de 2 fios existentes, até 20 km via extensores SHDSL
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão da zona 2

Inline - Multiplexador de campo

Inline: multiplexador de campo para a transmissão simples ponto a ponto de sinais I/O  

Inline: multiplexador de campo para a transmissão simples ponto a ponto de sinais I/O

Um sistema de multiplexador de campo é um sistema simples para a transmissão de sinais I/O entre duas estações afastadas entre si. Ele apresenta uma estrutura modular e serve para dispensar o cabeamento paralelo convencional.

  • Colocação em funcionamento – sem programação
  • Comunicação ponto a ponto para sinais I/O
  • Expansível com até 32 bornes I/O Inline (512 entradas e saídas digitais ou 32 analógicas)
  • Distâncias até 12 km através de condutores de cobre de 2 fios existentes, até 20 km via extensores SHDSL
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão da zona 2

Wireless-MUX - Multiplexador sem fio

Wireless-MUX – O cabo de sinal sem fio  

Wireless-MUX – O cabo de sinal sem fio

O conjunto de rádio Wireless MUX transmite 16 sinais digitais e dois sinais analógicos de forma bidirecional, podendo substituir um cabo de sinal de 40 fios.

  • Colocação em funcionamento simples, sem necessidade de configuração ou ajustes
  • Comunicação ponto a ponto para sinais I/O
  • Tecnologia Bluetooth 4.0 atual
  • Baixo consumo de energia
  • Estabelecimento de conexão rápida e transmissão de sinais
  • Alcance de até 200 m com antenas omnidirecionais e de até 400 m com antenas direcionais com vista desimpedida