Bluetooth industrial

Bluetooth industrial

Confiável como um cabo

Bluetooth é a solução para a comunicação confiável com componentes de automação via rádio - se realiza rápida e facilmente.

Voltar para Ethernet Wireless

Categorias

Procurar em Bluetooth industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Bluetooth é frequentemente a tecnologia de rádio adequada, quando for necessária uma transmissão rápida e confiável de dados de controle sob condições industriais difíceis. O modo de funcionamento especial do Bluetooth garante uma conexão sem fio extremamente confiável e robusta que, além disso, é definida rápida e facilmente. Habitualmente basta ligar o Bluetooth para ele funcionar, o que acontece em muitos milhares de aplicações há já muitos anos. Por esse motivo, o Bluetooth se estabeleceu nomeadamente na construção de máquinas e instalações como a solução de comunicação para a transmissão de dados de Ethernet e PROFINET ou sinais I/O para peças móveis ou rotativas das máquinas.

Suas vantagens

  • Comunicação sem fio confiável e robusta
  • Configuração rápida e simples
  • Podem ser operadas numerosas ligações radioelétricas em paralelo e sem interferências
  • Excelente coexistência com WLAN 802.11

Ethernet e PROFINET via Bluetooth com o adaptador de porta Ethernet (EPA)

A robusta ponte de rádio Ethernet EPA 2  

A robusta ponte de rádio Ethernet EPA 2

O adaptador de porta Ethernet EPA 2 conecta sem fio os seus módulos de automação com capacidade Ethernet à rede de controle via Bluetooth, incluindo a segurança.

O EPA 2 junta um módulo sem fio confiável com uma antena integrada em uma caixa industrial IP65 compacta e robusta para a mais fácil integração em sua aplicação.

Suas vantagens:

  • Integração transparente em redes de controle Ethernet industriais, como PROFINET
  • Indicado para a comunicação de segurança, como PROFIsafe ou SafetyBridge

BLE 1300 – Integração de sensores Bluetooth Low Energy

FL BLE 1300 da Phoenix Contact  

O FL BLE 1300 integra sensores Bluetooth Low Energy em redes industriais

O FL BLE 1300 permite a integração de sensores compatíveis com Bluetooth Low Energy em controladores industriais e sistemas IoT. Os dados e as informações relevantes para a operação registrados constituem a base de aplicações IoT inovadoras que permitem você otimizar seus processos de produção.

Assim, o FL BLE 1300 pode servir como interface de comunicação Bluetooth Low Energy para a troca de dados entre controlador e sensores ou efetuar de forma autônoma comparações simples de valor limite.
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
Outras informações