CHARX – Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade
Voltar para Produtos

Categorias

  • Eletrônica de potência
    Eletrônica de potência DC para estações de carga rápida

    CHARX power – Módulos de potência DC para montagem em rack e quadros de sistema adequados para a operação de estações de carga rápida DC.

  • Proteção contra sobretensão
    Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica

    CHARX protect – Dispositivo de proteção para proteger estações de carga e veículos contra danos provocados por raios e operações de comutação.

  • Kits de inicialização
    Kits de inicialização

    CHARX start – Kits com todos os componentes necessários incluindo o esquema de cabeamento para a construção autônoma de estações de carga AC.

Procurar em Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Exibir todos os produtos dessa categoria

Antes da estação de carga até o veículo elétrico: nossos produtos CHARX de alto desempenho foram desenvolvidos especialmente para aplicações de eletromobilidade e abrange todo o processo de carregamento. Para além dos conectores de carregamento aptos para HPC, fornecemos praticamente todos os componentes para pontos de carregamento modernos – desde a estação de carga doméstica AC privada até a estação de carga rápida CCS pública. Somos o seu parceiro forte para uma infraestrutura de carregamento interligada e inteligente, permitindo o High Power Charging (HPC) com potências de carga de até 500 kW.

Suas vantagens

  • Todos os produtos para o processo de carregamento de um único fornecedor com o abrangente portfólio CHARX
  • Instalação, colocação em funcionamento e manutenção fáceis graças a um design de produto uniforme e modular
  • Pontos de carregamento e interfaces de carga rápidos, seguros e conforme as normas com as mais recentes tecnologias
  • Gerenciamento inteligente de parques para carga com produtos com capacidade de comunicação e interfaces abertas
  • Parques para carga com garantia de futuro e flexivelmente expansíveis graças a sistemas modulares e escalonáveis

Descubra CHARX – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Outros produtos para a infraestrutura de carregamento

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos  

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga de alto desempenho ou parques para carga completos. Para além dos produtos CHARX aqui apresentados disponibilizamos:

Beneficie de nossa competência para criar soluções

Senhora com veículo elétrico em uma estação de carga  

Nós entendemos sua aplicação

A Phoenix Contact tem muitos anos de experiência e uma competência em soluções abrangente para aplicações de carregamento na área da eletromobilidade. Nós entendemos sua aplicação e ajudamos no planejamento e na implementação. Saiba mais sobre:

  • Aplicações de carregamento típicas e sobre a nossa solução
  • Nossa oferta de assistência técnica e suporte
  • Projetos de clientes implementados com êxito
  • Princípios da tecnologia de carregamento e literatura técnica
  • Vídeos e tutoriais úteis e interessantes
  • Feiras e eventos atuais
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
Uma referência em eletromobilidade

Resumo de nossos produtos de eletromobilidade com a gerente de produtos Daniela Stüker