O Charge Repay Service em um PC de desktop e em um smartphone

Charge Repay Service – Serviço de faturamento para estações de carga doméstica privadas

Com o Charge Repay Service, os processos de carregamento de veículos elétricos da empresa podem ser faturados facilmente e com segurança jurídica. Graças ao hardware patenteado de reequipamento, qualquer estação de carga doméstica pode ser usada para o faturamento de acordo com a legislação de calibração. Os usuários do Charge Repay Service podem adquirir com flexibilidade uma nova estação de carga doméstica ou reequipar os modelos existentes. O aplicativo web fácil de usar permite classificar os processos de carregamento como privados ou comerciais.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Sobre o Charge Repay Service

Veículo elétrico com conector de carga
Charge Repay Service na tela
Charge Repay Service no smartphone
Cabeamento do quadro de comando
Veículo elétrico com conector de carga

A integração do sistema de energia residencial envolve complexidade. O Charge Repay Service oferece aos motoristas total flexibilidade na escolha da estação de carga doméstica. Os sistemas existentes não são substituídos, mas simplesmente integrados. O serviço de faturamento não bloqueia nenhuma interface e não interfere em uma instalação doméstica existente.

Charge Repay Service na tela

O Charge Repay Service oferece um processo de integração automatizado que reduz significativamente a carga de trabalho administrativo do gerenciamento de frotas. Todo o processo, incluindo o reembolso dos custos de carregamento para os motoristas, é feito aqui. Uma plataforma de administração fácil de usar garante que todas as informações relevantes estejam acessíveis o tempo todo.

Charge Repay Service no smartphone

Os pagamentos aos motoristas de carros da empresa são feitos diretamente por meio do Charge Repay Service. Isso reduz o esforço necessário para a integração com os sistemas existentes. A empresa recebe uma fatura mensal total. Os dados confidenciais dos motoristas dos carros da empresa permanecem contatados pelo serviço. Como alternativa, todos os dados relevantes também podem ser recuperados via API para integração com as ferramentas de RH existentes.

Cabeamento do quadro de comando

Eletricistas certificados garantem uma instalação segura, em conformidade com os padrões e, acima de tudo, rápida do hardware em toda a Alemanha. Ao realizar pré-verificações remotas antes da instalação, os instaladores garantem que todas as condições locais sejam levadas em consideração.

charge-repay.io
Mais informações sobre o Charge Repay Service

Descubra em detalhes como funciona o Charge Repay Service da Phoenix Contact.

Saiba mais
Charge Repay Service

Recursos especiais da solução

  • Custo-benefício: até 50% de economia em comparação com a substituição da estação de carga doméstica existente por uma solução que esteja de acordo com a legislação de calibração
  • Orientado para o usuário: utilização das instalações domésticas existentes e integração de instalações fotovoltaicas, máxima flexibilidade para novas instalações e rápida disponibilidade
  • Sustentabilidade e conformidade legal: adaptação sustentável das estações de carga doméstica existentes, sem necessidade de substituir o hardware
White Paper do Charge@Home

Faça o download do nosso White Paper Charge@Home agora Gerenciamento de frota preparado para o futuro

Nosso White Paper esclarece os requisitos das soluções de carregamento doméstico. O White Paper mostra como essas soluções de carregamento são usadas para o faturamento em conformidade com a lei dos carros da empresa. Saiba mais sobre a instalação de estações de carga doméstica, as condições legais e as soluções de faturamento eficientes para o carregamento em casa.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas relacionadas ao Charge Repay Service

Aguardo ansiosamente sua consulta! Não deixe de entrar em contato conosco.