Terminais de passagem de alta corrente

Terminais de passagem de alta corrente

Elegante através da parede

Passe também correntes elevadas através da parede com confiabilidade e de modo permanente. Com escolha livre do tipo de conexão.

Voltar para Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Categorias

Procurar em Terminais de passagem de alta corrente

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact disponibiliza um programa completo de terminais de passagem de alta corrente em design compacto. A solução certa para cada caso: para espessuras de parede de 1 a 6 mm, intensidades de corrente de até 309 A e tensões de até 1000 V (VDE).

Suas vantagens

  • Transmissão de energia confiável e testada com certificação UL
  • Máxima flexibilidade graças à livre escolha da tecnologia de conexão de condutores
  • A conexão certa para qualquer posição de montagem
  • Conexão segura graças a possibilidades de montagem alternativas

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores

Serviço


Terminais de passagem de alta corrente

Conexão segura graças a possibilidades de montagem alternativas.