CHARX - Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

CHARX – Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Antes da estação de carga até o veículo elétrico: nossos produtos CHARX de alto desempenho foram desenvolvidos especialmente para aplicações de eletromobilidade exigentes e abrange todo o processo de carregamento. O CHARX combina um nível máximo de segurança, confiabilidade e robustez com funcionalidades sofisticadas e conforto se limites para o usuário. O design uniforme e modular do produto também simplifica a instalação, a colocação em funcionamento e a manutenção.

Suas vantagens

  • Todos os produtos para o processo de carregamento de um único fornecedor com o abrangente portfólio CHARX
  • Instalação, colocação em funcionamento e manutenção fáceis graças a um design de produto uniforme e modular
  • Pontos de carregamento e interfaces de carga rápidos, seguros e conforme as normas com as mais recentes tecnologias
  • Gerenciamento inteligente de parques para carga com produtos com capacidade de comunicação e interfaces abertas
  • Parques para carga com garantia de futuro e flexivelmente expansíveis graças a sistemas modulares e escalonáveis

Novos produtos

Controlador de carregamento do veículo CHARX control vehicle

Controlador de carregamento do veículo para carregamento CCS

O EVCC para todos os tipos de veículos elétricos

O CHARX control vehicle permite o carregamento rápido DC por meio de tomadas de carga CCS. O controlador assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga e o veículo elétrico e controla, além da tomada de carga CCS, também o indicador LED, o botão de cancelamento e os contatores HV.

Características principais

  • Comunicação de carregamento DC conforme DIN 70121 e ISO 15118
  • Comunicação de carregamento AC através de OBC controlado pela VCU
  • Controle de tomada de carga, indicador LED, botão de cancelamento, contatores HV
  • Certificação E1 para veículos rodoviários
  • Cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
  • Segurança funcional até ISO 26262 ASIL B

Suas vantagens

  • Universalmente utilizável em todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS
  • Configuração rápida graças à pré-parametrização para nossas tomadas de carga CCS
  • Compatível com Vehicle-to-Grid para carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20
  • Cumprimento dos altos padrões de segurança do setor automotivo
  • Imediatamente operacional graças ao curto tempo de inicialização do sistema operacional

Descubra agora como E-Paper
A nova brochura sobre eletromobilidade

Conheça nosso amplo portfólio de tecnologia de carregamento para veículos elétricos e infraestrutura de carregamento em mais de 160 páginas. Você também vai conhecer tudo o que precisa sobre nossa empresa e aprender os conceitos básicos da tecnologia de carregamento.

Visualizar E-Paper
Brochura sobre eletromobilidade impressa e como E-Paper no tablet
Sede da Phoenix Contact E-Mobility em Schieder-Schwalenberg, Renânia do Norte-Vestfália

Phoenix Contact E-Mobility Seu parceiro forte e confiável

Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialistas em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção que cobrem 33.200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a configuração de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os altos requisitos da indústria automotiva.