FL SWITCH MM HS
-
Industrial Ethernet Switch
2832328
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 214 mm |
高度 | 95 mm |
深度 | 115 mm |
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
外壳材料 | 压铸锌模块,表面镀铜和镍 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
Ethernet | |
连接方式 | 通过FL IF接口模块扩展到8个端口 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 铜缆 |
通道数目 | 8 (最多可扩展到 24 个端口) |
以太网 FO | |
连接方式 | 通过接口模块 |
传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
传输原理 | 多模玻璃光纤 |
传输长度 | 最多至 10000 m (取决于所使用的光纤) |
1300 nm | |
通道数目 | 8 (最多可扩展到 24 个端口) |
串行(RS-232) | |
连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
产品类型 | 交换机 |
类型 | Stand-alone |
基本功能 | 存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
交换机功能 | |
基本功能 | 存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项 |
PROFINET设备功能 | PROFINET-IO设备 |
PROFINET规格 | 1.1 版 |
冗余 | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
MRP (Media Redundancy Protocol) | |
诊断和状态指示灯 | 每个以太网口有2个状态LED: 显示连接和状态变化,100,全双工,电源电压US1 和 US2(冗余电源电压)和故障,7段双字节显示 |
支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
安全功能 | |
基本功能 | 存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项 |
功耗 | 典型值 8.4 W (功率最高可达78W,取决于具体配置(扩展/接口模块)) |
本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
FAIL Div. 红色LED | |
连接 连接状态 绿色LED灯 | |
ACT/MODE 接收/发送信息 绿色LED灯 | |
100/MODE 数据传输率 绿色LED灯 | |
FD/MODE 双工模式 绿色LED灯 | |
额定条件下的最大功耗 | 8.4 W |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
最大电流耗量 | 3.5 A |
典型电流耗量 | 350 mA (最高达3500 mA,取决于具体的配置) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
符合EMC 指标 | IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
EN 55022(发射干扰) 级 A | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-3/-4 |
功能 | |
基本功能 | 存储和扩展模块符合IEEE 802.3 和IEEE 802.1 P标准,有2个优先级,支持TCP/IP协议和BootP引导协议,端口镜像,集成了网络存储器功能,多点传送过滤,IGMP监测,VLAN,快速生成树(RSTP),端口加密,PROFINET-IO模块,DHCP Option 82中继代理信息选项 |
系统要求 | |
支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
状态显示 | 每个以太网口有2个状态LED: 显示连接和状态变化,100,全双工,电源电压US1 和 US2(冗余电源电压)和故障,7段双字节显示 |
订货号 | 2832328 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DNN123 |
GTIN | 4017918929091 |
单件重量(含包装) | 1,529 g |
单件重量(不含包装) | 1,350 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FL IF MEM 2TX-D - 存储器模块 2832483
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 光缆 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - 光缆 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO尾缆 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO尾缆 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO尾缆 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO尾缆 1402189
-
AX+ BASIC - 软件 2985068
-
AX DTM LIB - 编程软件 2988065
-
IPASSIGN - 软件 2701094