实用信息
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
FL IF MEM 2TX-D - 存储器模块
FL IF MEM 2TX-D
-
存储器模块
2832483
存储模块,模块带2个双绞线端口,用于保存交换机组态
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
存储介质
类型
精细编码
电气特性
电源
电源电压
经主站
连接电源
从FL SWITCH MM HS或MXT
典型电流耗量
10 mA
接地连接
经主站
接口
以太网10/100Base T
连接方式
RJ45 母头连接器
传输速度
10/100 Mbit/s
传输原理
铜缆
传输长度
100 m
通道数目
2
尺寸
宽度
31 mm
高度
78 mm
深度
72.5 mm
材料规格
颜色
绿色
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C (无冷凝)
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (无冷凝)
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC 条例2004/108/EC
符合EMC 指标
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B
IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A
IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A
IEC61000-4-5(过电压) 标准 A
IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A
IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A
EN 55022(发射干扰) 标准 A
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-3/-4
安装
安装类型
位于主机系统中
商业数据
订货号
2832483
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DNN123
GTIN
4017918974497
单件重量(含包装)
91.8 g
单件重量(不含包装)
91.8 g
原产地
DE
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助