FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/...
-
FO尾缆
2901554
用于组装的PROFINET HCS GI安装电缆(仅IP20插头),适用于拖链,用于室内安装,梯度折射率光纤。各个元件均采用高度灵活的FRNC材料制成。电缆不含卤素,可抗臭氧和紫外线,带聚乙烯(PUR)外护套。
产品详情
适配产品
优势
可用于10/100/1000 Mbps以太网系统
PROFINET C类
无卤素,防臭氧及紫外线辐射
2.2 mm的单根线芯,由聚氯乙烯(PVC)制成
用于室内的牢固安装电缆
梯度光纤,用于传输带宽的最大功能需求
聚氨酯(PUR)外护套
高度耐磨的聚酸氨固线夹