以太网供电交换机提供管理型和非管理型的两种型号产品。管理型以太网供电交换机具备网络管理、监测和配置等高级功能,而非管理型交换机则更易于安装,无需配置操作。具体选用哪种型号取决于特定需求以及网络的复杂程度。
非管理型交换机 了解菲尼克斯电气可靠耐用的非管理型交换机。FL SWITCH 1000和1100系列DIN导轨安装型交换机支持多种连接配置,助力轻松操作自动化应用。FL SWITCH 1800和1900系列交换机采用19"机架设计,可连接多达24台网络设备。这类交换机是用于数据中心和控制室的理想之选。
带LED状态指示灯的非管理型交换机
只需拆包连接,即可投入使用
菲尼克斯电气非管理型交换机即插即用,无需配置。因此用户可轻松使用和安装交换机。交换机配有LED状态指示灯,可直观提供有关连接状态和端口活动的基础信息。因此用户可快速诊断电缆故障导致的连接中断。
1000和1100系列非管理型交换机
FL SWITCH 1000和1100系列非管理型交换机适用于各类自动化应用。产品支持多种传输速度和安装方式。
通用非管理型交换机支持PROFINET和EtherNet/IP™功能
数据流量优先级
非管理型交换机系列优化了数据流量的优先级排序功能,适用于自动化协议。从而可确保PROFINET和EtherNet/IP™自动化网络的实时性。提高网络稳定性和系统可用性。
FL SWITCH 1000和1100概览
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
传输速度 | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
电源 | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
温度范围 | -10°C … +60°C | -10°C … +60°C | +5°C … +50°C |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP20 |
特性 | PROFINET的数据优先级 | PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP和BACnet的数据优先级 | REG规格符合DIN 43880标准 |
认证 | CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 | CE、UL 61010、UL 62368、C1D2 | CE |
跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |
1800和1900系列非管理型交换机
1800和1900系列非管理型交换机端口密度高,可连接多达24台网络设备。19"机架式交换机特别适合用于数据处理中心和控制室。
1800和1900系列19"机架式非管理型交换机,采用交流电供电,适用于服务器机柜。
电源适配安装位置
1800和1900系列非管理型交换机采用交流电供电, 与DIN导轨安装型交换机不同,此类交换机适合安装在带19"插槽的服务器机柜中。因而无需另接24 V /48 V DC电源。
FL SWITCH 1800和1900概览
常见问题解答(FAQ)
以太网交换机在基于以太网的网络中连接各种网络设备。一般而言,以太网交换机可分为两类:非管理型交换机和管理型交换机。与非管理型交换机相比,管理型交换机可进行配置,并提供多种设备配置和诊断选项。另一方面,非管理型交换机不可配置,因此通常更具成本效益,且无需网络技术专业知识即可使用。