针对连接器和电子模块壳体的机械测试 测试批次B确保产品有效抵御外部物理影响,成就非凡质量:固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体均需进行测试,用于确定壳体、出线端及接触面的强度、变形、弯曲、断裂特性等因素。
作为第二个环节,测试批次B包含以下实验室测试:
- 挠性测试和弯曲测试 (IEC 60999-1)
- 接线容量
- 导线拔脱力测试 (IEC 60998-2-1)
- 落地测试
- 冲击测试 (UL 746C)
- 符合UL746C、57/UL 1703、30标准的低温冲击测试
- 可燃性和耐燃性测试 (UL 30、UL 57、UL 1703)
- 接线容量
- 电气触点锁定位置
- 插/拔力
- 插拔循环次数
- 混合布线
- 防触电保护 (IEC 60529)
- 极性保护和编码
- 微切片
连接器挠性测试
符合IEC 60999&8209;1标准的挠性测试或扭转测试
正确接线是确保接线端子高机械安全性的基础。其中就包括可靠的导线连接。为此,对最小横截面、额定横截面及最大横截面的刚性或柔性连接电缆分别进行该项测试。
将导线连接至垂直固定的针式连接器上。在导线终端悬挂测试重物,其重量与导线横截面相对应。导线穿过距离转盘中心轴37.5 mm的开孔,绕轴转135圈。接下来,接线点必须通过依照IEC 60998-2-1标准进行的导线拔脱力测试。菲尼克斯 电气设计的接线点确保导线在压接区域得到保护,导线和接线点均不会受损伤。即使进行多次接线,接线质量仍保持不变。
连接器上的导线拔脱力测试
符合IEC 60998&8209;2&8209;1标准的导线拔脱力测试
在操作、接线或装配过程中,拉力对接线点有一定的影响。为测试接线点的拉伸负荷能力,接线点应能经受与其接线容量相对应的给定拉力,并保持 60秒。该测试位于挠性测试之后,因此要求更为严格。在接线位处对导线施加拉力。导线必须能被牢固夹持,且不被损坏。菲尼克斯 电气端子接口的测试结果比规定的最低值低 150%。
正在对SUNCLIX连接器进行低温冲击测试
符合UL 746C、 57/UL 1703、 30标准的低温冲击测试
连接着电缆的连接器和壳体可能会受冲击影响。 这可能是由于工具掉落或者物体在暴风雨中被吹到了半空。为模拟相应的应力,测试重物在给定冲击能量的作用下掉落至测试对象。在此过程中,到测试对象带电元件的电气间隙和爬电距离会因变形或断裂而缩短。这一属性将在测试完成后通过测试探针或高压和绝缘特性测试来进行检测。由于低温状态下机械性能会有所下降,测试对象放置在 -35°C的环境后方可进行测试。
电子模块壳体内连接器的防触电保护测试
符合IEC 60529标准的防触摸保护
在维修或维护期间,电气设备、系统或装置必须能为维修技术人员提供强大的安全保障。因此连接材料须具备防触摸保护功能,避免人员在专业安装作业期间触碰到带电部件。防触摸保护通常采用测试探针或测试球进行测试,通常以规定力放置在连接材料的各个开口。