中继器用于翻越大的障碍(如山峰)或扩大传输范围。
中继器是一种带有特殊hopkey的收发器。
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
无线模块
2885650
2400MHz双向无线传输系统,用于远距离和大障碍传输,包含三个收发器(发送器和接收器)
产品详情
| 产品类型 | 无线模块 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC -50 % / +25 % |
| 电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 75 mA |
| 最大电流耗量 | 150 mA |
| 数字量 | |
| 开关阈值"0"信号,电压 | 最大 1.5 V DC |
| 开关阈值"1"信号电压 | 最小 5 V DC |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电流输入(模拟量输入) |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 输入电流的输入电阻 | < 170 Ω |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 电压输入(开关量输入) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 2个继电器输出 + 1个RF连接 |
| 输出数目 | 3 |
| 触点类型 | 3个浮地N/O触点 |
| 触点材料 | 银,镀金 |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| 极限持续电流 | 0.5 A |
| 模拟 | |
| 输出名称 | 电流输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 负载/输出负载电流输出 | 700 Ω (UB=24V,RB=[UB-10V]/20mA时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 螺纹 | M3 |
| 无线 | |
| 方向 | 双向 |
| 频率范围 | 2.4032 GHz ... 2.4799 GHz |
| 通道距离 | 500 kHz |
| 通道组数 | 7 |
| 每组通道数 | 22 |
| 传输功率 | 10 mW |
| Wireless | |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | 尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G EEx nL IIC |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| IECEx | |
| 标识 | Ex nL IIC T4 |
| 电磁兼容性 | 符合R&TTE指令1999/5/EC |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2885650 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DNC652 |
| 产品关键代码 | DNC652 |
| GTIN | 4046356083942 |
| 单件重量(含包装) | 615.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 615.1 g |
| 原产地 | CA |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
RAD-OUT-4A-I - 扩展模块 2867128
-
RAD-IN-8D - 扩展模块 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 扩展模块 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 扩展模块 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 扩展模块 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 扩展模块 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 天线 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - 天线 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 天线 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 天线 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - 天线电缆 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - 天线电缆 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - 天线电缆 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - 天线电缆 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 天线电缆 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 适配器 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 天线分配器 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 天线分配器 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - 防护胶带 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 电涌保护器 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 电涌保护器 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - 电涌保护器 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 电涌保护器 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - 适配器 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Hopkey 2867898
优势
Trusted Wireless技术带跳频方法
无需参数设置或编程
最多可通过总线引脚连接8个I/O扩展模块
无需许可 2.4 GHz ISM 带