LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
无线模块
1639836
路灯照明控制设备,兼容Zhaga Book 18,通过LoRaWAN®实现功能,包装单位:48件,使用兼容Zhaga的底座实现供电和DALI-2通信,可控制兼容DALI-2的电子镇流器
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II(塑料壳体) |
| 瞬态过电压保护 | 否 |
| 系统限制 | |
| 品名 | 无线模块 |
| 支持的设备数目 | = 1 (通过带内部电源的DALI通信) |
| ≤ 64 (通过带外部电源的DALI通信) | |
| 电源 | |
| 电源电压 | 典型值 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| 连接方式 | Zhaga Book 18插座 |
| 功能 | |
| 基本功能 | LED驱动程序的控制器 |
| 自动通道选择 | ADR |
| 无线许可 | 欧洲 |
| 国家支持 | 埃及 |
| 阿尔巴尼亚 | |
| 安道尔 | |
| 亚美尼亚 | |
| 奥地利 | |
| 巴林 | |
| 孟加拉国 | |
| 白俄罗斯 | |
| 比利时 | |
| 缅甸 | |
| 波士尼亚 | |
| 文莱达鲁萨兰国 | |
| 保加利亚 | |
| 柬埔寨 | |
| 立陶宛 | |
| 塞浦路斯 | |
| 捷克 | |
| 丹麦 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 希腊 | |
| 冰岛 | |
| 匈牙利 | |
| 伊朗 | |
| 意大利 | |
| 老挝 | |
| 拉脱维亚 | |
| 黎巴嫩 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马其顿 | |
| 马耳他 | |
| 摩尔多瓦 | |
| 黑山共和国 | |
| 摩洛哥 | |
| 荷兰 | |
| 新西兰 | |
| 尼日利亚 | |
| 挪威 | |
| 阿曼 | |
| 巴基斯坦 | |
| 菲律宾 | |
| 波兰 | |
| 卡塔尔 | |
| 罗马尼亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 塞尔维亚 | |
| 新加坡 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 南非 | |
| 西班牙 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 突尼斯 | |
| 土耳其 | |
| 乌克兰 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 越南 | |
| Wireless | |
| 品名 | LoRaWAN® EU 868 |
| 号码 | 1 |
| 频带 | 868 MHz |
| 无线标准 | LoRaWAN® |
| 传输功率 | 最多至 27 dBm |
| 范围 | 长达15 km |
| 接收器灵敏度 | - 139.50 dBm |
| 传输原理 | LoRa® |
| 无线接口数目 | 1 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 深度 | 80 mm |
| 颜色 | 透明 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准A,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准A,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准A,±1 kV(对称) | |
| 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 无线电干扰属性 EN 55015 |
| 安装类型 | 插拔式安装 (Zhaga Book 18连接器) |
| 订货号 | 1639836 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DREDIA |
| 产品关键代码 | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| 单件重量(含包装) | 82.29 g |
| 单件重量(不含包装) | 300 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
通过LoRaWAN®实现双向通信,能效更高
通过远程参数设置和诊断时刻监控照明点
发生通信故障时自动实施回退
TLS 128加密数据传输