E-WML 4 (25X6)R - Wire-Wrap标签
1343120

Wire-Wrap标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.WRAP, 电缆直径范围: 2 ... 4 mm, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 7450, 文本框高度: 6.4 mm, 文本框宽度: 25.4 mm

产品详情









优势

适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
自动缠绕操作确保标签紧密、无气泡地贴合电缆
适用于圆柱体和单根线缆