THERMOMARK E.WRAP套件可显著提高线缆标识的生产效率。在导线和电缆标识过程中,为实现高效率,可将THERMOMARK E.300 BASIC卷式打印机与THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备组合使用。这就为您提供了一套自动化打印和标识安装系统,与手动标识过程相比,可节省高达60%的用时。
THERMOMARK E.WRAP可将环绕式标签自动粘贴到圆柱形材料上,同时确保标识打印安装质量可靠稳定。这对环绕式标签而言尤为重要,因其额外覆有保护膜以保护印字表面。由此即可打造出极为耐用的户外标识解决方案。为尽可能简化操作,设备刻度可调节以便标识始终与电缆末端保持所需距离。此高效系统支持自动标识直径在2 mm/0.08"到16 mm/0.63"之间的各类材料。
供货范围:
THERMOMARK E.WRAP (1203216)、TM E.WRAP-PR压力滚轴 (1259200)、THERMOMARK E.300 BASIC、电源电缆(针式连接器样式:I型)、USB电缆和多语言装箱单。
注意:
THERMOMARK E.300 (D) BASIC打印系统搭配相应的标识打印安装设备即可立即投入使用。与THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 标准打印机不同,交付时不包括以下产品:TM E.300/E.600-FRONT COVER前盖板 (1285305)、TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE拆板 (1263118)、TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD标准压力滚轴 (0804655)、EML (20X8)R/TL标签卷材 (0802999) 和THERMOMARK-RIBBON 110/50色带 (0800687)。
THERMOMARK E.WRAP SET CN
-
标识打印安装设备组件
1287055
设备套件包括E.WRAP标识打印安装设备以及用于打印和粘贴环绕式E-WML...线缆标识的兼容THERMOMARK E.300 D BASIC打印系统。
产品详情
适配产品
优势
极高效率:与手动打印和标识安装过程相比,可节省多达60%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
丰富的材质种类意味着可应对直径在2 mm/0.08" ... 16 mm/0.63"之间的所有线缆
始终如一的高质量粘贴效果,有助于提高标识的耐用性
操作简便:可通过比例尺的方向布置标识位置
适用于室内和户外应用:粘贴的标签覆有保护膜,十分耐用
适用于圆柱体和线缆
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测