E-WML...系列自覆膜环绕式标签专为使用THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备进行自动化处理而设计。完成打印和安装操作后,标签将粘附到电缆的固定位置上,而保护膜则保护标签免受污染和刮擦。标签紧绕导线,不会增加体积,因此导线仍可穿过行线槽。
E-WML 12 (25X19)R
-
Wire-Wrap标签
1199677
Wire-Wrap标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.WRAP, 电缆直径范围: 6.1 ... 12.1 mm, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2750, 文本框高度: 19.1 mm, 文本框宽度: 25.4 mm
产品详情
适配产品
优势
适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
自动缠绕操作确保标签紧密、无气泡地贴合电缆
适用于圆柱体和单根线缆